Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BathMixer-WallMounted-VitrA-FlowRoundSeries-BathMixer-WallMounted-VitrA-FlowRoundSeries

BathMixer-WallMounted-VitrA-FlowRoundSeries-BathMixer-WallMounted-VitrA-FlowRoundSeries

Google-Übersetzung,

Wandmontierter Wannenmischer aus GlasA FlowRound Serie A42930

Produktcode: A42930

Spezifikation

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerA42930
  • ProduktfamilieFaucets&Shower systems&Accessories
  • ProduktgruppeFaucets - Bath&Shower Mixer
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)162
  • Breite (mm)220
  • Tiefe (mm)110
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
  • Nettogewicht (kg)1.56
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC010862
  • ETIM-NameBath mixing tap
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_09
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBath taps
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 19
  • OmniClassTitelFaucet Mixing Valves
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit