Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WCPan - 69cm - Floor Mounted - Close Coupled - Back Outlet - Normus Series - VitrA
WCPan - 69cm - Floor Mounted - Close Coupled - Back Outlet - Normus Series - VitrA

    WCPan - 69cm - Floor Mounted - Close Coupled - Back Outlet - Normus Series - VitrA

    Google-Übersetzung,

    WCPan - 69 cm - Bodenmontiert - Direkt gekoppelt - Hinterer Auslass - Normus-Serie - VitrA

    Ohne Bidetfunktion, weiß

    Produktcode: 5111L003-0075

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWCPan-69cm-FloorMounted-CloseCoupled-BackOutlet-Vitra-NormusSeries_5111L003-0075
    • ProduktfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProduktgruppeWC Pans
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)400
    • Breite (mm)360
    • Tiefe (mm)650
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialVitreous China
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)22.842
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameToilets
    • UNSPSCCode30181505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC pans
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2030
    • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit