Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
    Archiviert

    Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection

    Designed to stand the test of time, the Liquid collection provides the vision for the bathroom of tomorrow – defining a new standard in bathroom products for home, hospitality and commercial spaces. The lines of Liquid are unmistakably contemporary but also call on a forgotten sense of solidity – a permanence more often associated with the ceramics and engineering heritage of the Victorian era.

    Spezifikation
    • Body type: Wall Tiles

      Color: White, Grey, Black, Ecru, Sage

      Size: 20x20cm

      Surface: Glossy

      Thickness options: 6mm

      For product codes use product url in Links section

      For technical data sheet use product url in Links section

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVitrA-Wall-Tile-Liquid-x-Tom-Dixon-Ceramic
    • ProduktfamilieTiles
    • ProduktgruppeWall Tile
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)200
    • Breite (mm)200
    • Tiefe (mm)6
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialKeramik
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
    • IFCClassificationVerkleidung
    • ETIM-CodeEC011340
    • ETIM-NameCeramic tile
    • UNSPSCNameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSCCode30131704
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • Klassifizierung09 30 13
    • Format2014TitelCeramic Tiling
    • OmniClassNummer23-15 15 13
    • OmniClassTitelWall Tiles
    • CSIUniFormatIICodeC30
    • CSIUniFormatIITitleINTERIOR FINISHES
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit