Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Keramikplatte/ Serie_I Naturali Marmi
Keramikplatte/ Serie_I Naturali Marmi
Keramikplatte/ Serie_I Naturali Marmi
Keramikplatte/ Serie_I Naturali Marmi
Keramikplatte/ Serie_I Naturali Marmi
Keramikplatte/ Serie_I Naturali Marmi
Keramikplatte/ Serie_I Naturali Marmi
Keramikplatte/ Serie_I Naturali Marmi
Keramikplatte/ Serie_I Naturali Marmi
Keramikplatte/ Serie_I Naturali Marmi
    Laminam

    Keramikplatte/ Serie_I Naturali Marmi

    I NATURALI
    Eine einzigartige Kollektion, die bei einer extremen Größe das gleiche Ergebnis der meistverbreiteten natürlichen Materialien gewährleistet, um Architekten und Innendesignern unerforschte Möglichkeiten bei der Umsetzung von architektonisch bedeutsamen Projekten zu bieten. Die in zwei Klassen erzeugte Kollektion gibt das technische und ästhetische Wesen der Materialien, an denen sie angelehnt ist, getreu wieder und gibt dabei Texturen von hohem technologischem Wert preis.

    I NATURALI_MARMI
    Per definitionem glänzende, metamorphische Gesteine, die durch abwechslungsreiche, energische Maserungen diversifiziert werden.

    Die technischen Eigenschaften dieser Kollektion machen sie sowohl für das Interior Design als auch für Anwendungen in der Architektur und im Bauwesen geeignet.
    Die Serie ist in den Formaten 1000x3000 mm, 1620x3240 mm, und 1200X3000mm erhältlich.

    Die Platte wird mit den modernsten Technologien produziert und vereint die reduzierte Stärke und die beachtliche Größe mit einer hohen Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchungen, chemische Produkte, Abnutzung, Kratzer, tiefe Abschürfungen und Biegung. Sie ist zudem leicht zu reinigen, feuerfest und beständig gegen Frost, Schimmel und U V-Strahlen. Die farblichen Eigenschaften und Merkmale der Platten sind beständig, verändern sich nicht im Laufe der Zeit noch unterliegen sie den Wettereinflüssen.

    Kontaktieren Sie Laminam

    Spezifikation
    • Laminam 3 (Nenndicke 3mm)

      Durch Feuchtvermahlung von Rohton, Granitstein und metamorphem Gestein mit Feldspatanteil und Keramikpigmenten hergestelltes Porzellanlaminat. Durch eine spezielle Formpressung im Kompakter verdichtet und im Hybridverfahren bei 1200°C gesintert. Mit rechteckigem Rand in einem Werkmaß.

      Laminam 3+ (Nenndicke 3,5mm)

      Durch Feuchtvermahlung von Rohton, Granitstein und metamorphem Gestein mit Feldspatanteil und Keramikpigmenten hergestelltes Porzellanlaminat. Durch eine spezielle Formpressung im Kompakter verdichtet und im Hybridverfahren bei 1200°C gesintert. Mit rechteckigem Rand in einem Werkmaß und Strukturverstärkung mit inertem Material (auf der Rückseite angebrachte Glasfasermatte).

      Laminam 5 (Nenndicke 5,6mm)

      Durch Feuchtvermahlung von Rohton, Granitstein und metamorphem Gestein mit Feldspatanteil und Keramikpigmenten hergestelltes Porzellanlaminat. Durch eine spezielle Formpressung im Kompakter verdichtet und im Hybridverfahren bei 1200°C gesintert. Mit rechteckigem Rand in einem Werkmaß.

      Laminam 5+ (Nenndicke 6mm)

      Durch Feuchtvermahlung von Rohton, Granitstein und metamorphem Gestein mit Feldspatanteil und Keramikpigmenten hergestelltes Porzellanlaminat. Durch eine spezielle Formpressung im Kompakter verdichtet und im Hybridverfahren bei 1200°C gesintert. Mit rechteckigem Rand in einem Werkmaß und Strukturverstärkung mit inertem Material (auf der Rückseite angebrachte Glasfasermatte).

      Laminam 12+ (Nenndicke 12,5mm)

      Durch Feuchtvermahlung von Rohton, Granitstein und metamorphem Gestein mit Feldspatanteil und Keramikpigmenten hergestelltes Porzellanlaminat. Durch eine spezielle Formpressung im Kompakter verdichtet und im Hybridverfahren bei 1200°C gesintert. Mit rechteckigem Rand in einem Werkmaß und Strukturverstärkung mit inertem Material (auf der Rückseite angebrachte Glasfasermatte).

      Laminam 20+ (Nenndicke 12,5mm)

      Durch Feuchtvermahlung von Rohton, Granitstein und metamorphem Gestein mit Feldspatanteil und Keramikpigmenten hergestelltes Porzellanlaminat. Durch eine spezielle Formpressung im Kompakter verdichtet und im Hybridverfahren bei 1200°C gesintert. Mit rechteckigem Rand in einem Werkmaß und Strukturverstärkung mit inertem Material (auf der Rückseite angebrachte Glasfasermatte).

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerserie-inaturali-marmi-ceramic-slab
    • ProduktfamilieSerie
    • ProduktgruppeI Naturali Marmi
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2018-02-01
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)3000
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)3.5
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialGlasfaserverstärkter Verbundwerkstoff aus Polymer
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)24.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameWall finishing materials
    • UNSPSCCode301615
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWalls
    • Klassifizierung09 70 00
    • Format2014TitelWall Finishes
    • OmniClassNummer23-15 15 13
    • OmniClassTitelWall Tiles
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit