Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BEACON Stainless Steel Cablenet Railing System
BEACON Stainless Steel Cablenet Railing System
BEACON Stainless Steel Cablenet Railing System
BEACON Stainless Steel Cablenet Railing System

    BEACON Stainless Steel Cablenet Railing System

    4.2 von 5 Sternen4.2(11 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Einzelne Flachstangenpfosten sorgen für klare Linien und minimale Sichtbehinderung. Eine Pulverbeschichtung in einer Reihe attraktiver Metallic-Farben ist erhältlich, um Akzente mit Ihrer Inneneinrichtung zu setzen.

    Spezifikation
    • Steel Railings & Stainless Steel Railings

      Finish:
      #6 Satin, #8 Mirror or Powder Coat

      Size:
      2" Flat bar @ 5'-0" max. O.C. for glass infill,
      2"x 2" End post, 2" flat bar intermediate post @ 4'-0" max. for cable infill

      Mounting Options
      Fascia, Top or Core mount

      INFILL MATERIAL:  Glass, Perforated Metal, Wire Mesh, Cable or CableNet

      A.  Glass Finish:
      Clear, Tinted or Frit

        Size/Spacing for Glass Finish:

        Min. 3/8" laminated glass with PVB or SGP interlayer ¹
        Glass standard thickness: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
        Interlayer standard thickness, SGP: 0.035" , 0.06" or PVB: 0.035"

        B.  Perf, Wire, Picket, Cable and CableNet Finish:  #6 Satin

          Size/Spacing for Perf, Wire, Picket, Multiline and CableNet:

          • · Perforated Metal:  1” wide frame
          • · Cable:  Ø3/16" cable
          • · Wire Mesh:  1” wide frame
          • · CableNet:  1" Wide frame, Ø1/16" (1.5mm) cable mesh

          TOP RAIL/HANDRAIL MATERIAL:

          A.  Stainless Steel U-Cap
          Finish:  #6 Satin, Powder Coat
          Size/Spacing for SS Tube: 1" Height U-Cap for Glass Top Rail

          B. Stainless Steel U-Cap with LED 3
          Finish:  #6 Satin
          Size/Spacing for SS Tube with LED:  1" Height U-Cap with LED LINEAR for Glass Top Rail

          1. C. Stainless Steel Tube

          Finish:  #6 Satin, Powder Coat
          Size/Spacing for SS Tube with LED:  Ø1-1/2" or Ø2" for Hand Rail / Ø2" or 2"x 1" Rectangular tube for Top Rail

          D. Stainless Steel Tube with LED

            Finish:  #6 Satin
            Size/Spacing for SS Tube with LED:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED PO

            E. Wood (Red Oak, Cherry or Maple):  #6 Satin
            Wood (Red Oak, Cherry or Maple)2 w/ LED:  Unstained
            Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR


              IBC 2015 & newer requires railing glass to be laminated. VIVA recommends SGP for exterior applications.
              Other species available upon request.
              All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.

              Keywords: Stainless Railings, Stainless Steel Railings, Stainless Steel Rail, Metal Railings, Metal Stainless Railing

            Technische Spezifikation
            • Referenznummerbeacon-stainless-steel-cablenet-railing-system
            • ProduktfamiliePost Systems
            • ProduktgruppeBEACON
            • TypBaumaterial
            • Veröffentlichungsdatum2021-07-21
            • Editionsnummer1
            Verwandt
            • HauptmaterialEdelstahl
            • Sekundär MaterialGlas
            • Entwickelt inUSA
            • Hergestellt inUSA
            Klassifikation
            • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
            • IFCClassificationGeländer
            • ETIM-CodeEC012260
            • ETIM-NameHandrail system
            • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_15_60_35
            • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHandrail systems
            • Klassifizierung05 52 00
            • Format2014TitelMetal Railings
            • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
            • OmniClassTitelRailing

            Verfügbarkeit in den Regionen

            Nordamerika
            USA
            BIMobject-Produktbibliothek

            Design App für Revit

            Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

            Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

            • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
            • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
            • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit