Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BLADE Air Stainless Steel Wire Mesh Railing System
BLADE Air Stainless Steel Wire Mesh Railing System
BLADE Air Stainless Steel Wire Mesh Railing System
BLADE Air Stainless Steel Wire Mesh Railing System
BLADE Air Stainless Steel Wire Mesh Railing System

    BLADE Air Stainless Steel Wire Mesh Railing System

    Google-Übersetzung,

    Das modulare Geländersystem BLADE™ aus Edelstahl ist ein ultramodernes Design mit minimaler Behinderung der Sichtlinie. Der Pfosten ist mit zwei 2 Zoll breiten vertikalen Stangen konstruiert, mit einer Würfelkappe oben und Tonnenbolzen unten. Ein solides System mit dem Gefühl von in der Luft schwebenden Füllungen! Dieses moderne Handlaufdesign ist in pulverbeschichteten Farben und mit einer Option für eine LED-beleuchtete Schiene erhältlich. Das modulare BLADE-Edelstahl-Geländersystem ist als Ober- oder Stirnwand erhältlich, um es für Leitplanken- und Treppengeländeranwendungen im Innen- und Außenbereich zu montieren. Die iRAIL-Produktlinie von VIVA ist ETL-zertifiziert; Das ETL-Zeichen ist ein Nachweis der Produktkonformität mit nordamerikanischen Sicherheitsstandards.

    Spezifikation
    • Material:

      Stainless Steel or Steel

      Finish:
      #6 Satin, #8 Mirror, or Powder Coat

      Size:
      2" Double flat bar post @ 5'-0" max. O.C.
      4'-6" max. for perforated and wire mesh infill. 4'-0" max. for Multiline infill.

      Mounting Options
      Fascia, Top or Core mount.

      INFILL MATERIAL:  Glass, Perforated Metal, Wire Mesh, Picket, Multiline, Laser Cut or CableNet

      Glass Finish:
      Clear, Tinted or Frit

        Size/Spacing for Glass Finish:

        Min. 3/8" laminated glass with PVB or SGP interlayer ¹
        Glass standard thickness: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
        Interlayer standard thickness, SGP: 0.035" , 0.06" or PVB: 0.035"

        Perf, Wire, Picket Multiline and CableNet Finish:  #6 Satin

          Size/Spacing for Perf, Wire, Picket, Multiline and CableNet:

          • · Perforated Metal:  1” wide frame
          • · Wire Mesh:  1” wide frame
          • · Picket:  Ø1/2" picket
          • · Multiline:  Ø1/2" multiline
          • · CableNet:  1" Wide frame, Ø1/16" (1.5mm) cable mesh
          • · Laser Cut - 1/4" thick aluminum panel

          TOP RAIL/HANDRAIL MATERIAL:

          A. Stainless Steel Tube
          Finish:  #6 Satin, Powder Coat
          Size/Spacing for SS Tube: Ø1-1/2" or Ø2" for Hand Rail
          Ø1-1/2", Ø2" or 2"x1" Rectangular tube for Top Rail

          B. Stainless Steel Tube with LED
          Finish:  #6 Satin
          Size/Spacing for SS Tube with LED:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED PODS

          C.1 Wood (Red Oak, Cherry or Maple):  #6 Satin
          C.2 Wood  (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED:  Unstained
          Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR

            1. IBC 2015 & newer requires railing glass to be laminated. VIVA recommends SGP for exterior applications.
            2. All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.
            3. Other species available upon request.

            Keywords: Stainless Railings, Stainless Steel Railings, Stainless Steel Rail, Metal Railings, Metal Stainless Railing

          Technische Spezifikation
          • Referenznummerblade-air-stainless-steel-wire-mesh-railing-system
          • ProduktfamiliePost Systems
          • ProduktgruppeBLADE Air
          • TypBaumaterial
          • Veröffentlichungsdatum2024-09-17
          • Editionsnummer1
          Verwandt
          • HauptmaterialEdelstahl
          • Sekundär MaterialGlas
          • Entwickelt inUSA
          • Hergestellt inUSA
          Klassifikation
          • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
          • IFCClassificationGeländer
          • ETIM-CodeEC012260
          • ETIM-NameHandrail system
          • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_15_60_35
          • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHandrail systems
          • Klassifizierung05 52 00
          • Format2014TitelMetal Railings
          • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
          • OmniClassTitelRailing

          Verfügbarkeit in den Regionen

          Nordamerika
          USA
          BIMobject-Produktbibliothek

          Design App für Revit

          Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

          Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

          • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
          • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
          • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit