Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CUBE Stainless Steel Cable Railing System
CUBE Stainless Steel Cable Railing System
CUBE Stainless Steel Cable Railing System
CUBE Stainless Steel Cable Railing System
CUBE Stainless Steel Cable Railing System
CUBE Stainless Steel Cable Railing System

    CUBE Stainless Steel Cable Railing System

    Google-Übersetzung,

    Das CUBE™-Deckgeländersystem bietet klar definierte Linien und einen robusten, zeitgemäßen Look. Das System besteht aus quadratischen Pfosten von 2 Zoll x 2 Zoll, die in einer monolithischen Pyramidenkappe enden, wodurch durchgehend klare Linien durch die Komponenten hindurch entstehen. Die Geländerfüllung zwischen den Pfosten wird über Fixpunkthalter zur Montage von Glas oder einer anderen Füllung Ihrer Wahl montiert. Die iRAIL-Produktlinie von VIVA ist ETL-zertifiziert; Das ETL-Zeichen ist ein Nachweis der Produktkonformität mit nordamerikanischen Sicherheitsstandards.

    Spezifikation
    • Material:
      Stainless Steel or Steel

      Finish:
      #6 Satin, #8 Mirror, or Powder Coat

      Size:
      2"x 2" @ 5'-0" max. O.C. and 4'-0" max. for cable infill

      Mounting Options
      Fascia, Top or Core mount.

      INFILL MATERIAL:  Glass, Perforated Metal, Wire Mesh, Picket, Multiline, Laser Cut or CableNet

      1. A.  Glass Finish:
        Clear, Tinted or Frit

      Size/Spacing for Glass Finish:

      Min. 3/8" laminated glass with PVB or SGP interlayer ¹
      Glass standard thickness: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
      Interlayer standard thickness, SGP: 0.035" , 0.06" or PVB: 0.035"

      FINISHING OPTION FOR Perf, Wire, Picket Multiline and CableNet:  #6 Satin

      Size/Spacing for Perf, Wire, Picket, Multiline and CableNet:

      • · Perforated Metal:  1” wide frame
      • · Wire Mesh:  1” wide frame
      • · Picket:  Ø1/2" picket
      • · Multiline:  Ø1/2" multiline
      • · CableNet:  1" Wide frame, Ø1/16" (1.5mm) cable mesh
      • · Cable:  Ø3/16" cable
      • · Laser Cut - 1/4" thick aluminum panel

      TOP RAIL/HANDRAIL MATERIAL:

      1. A. Stainless Steel Tube
        Finish:  #6 Satin, Powder Coat
        Size/Spacing for SS Tube: Ø1-1/2" or Ø2" for Hand Rail
        Ø1-1/2", Ø2" or 2"x 1" Rectangular tube for Top Rail
      1. B. Stainless Steel Tube with LED 2
        Finish:  #6 Satin
        Size/Spacing for SS Tube with LED:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED POD

      2. C. Wood (Red Oak, Cherry or Maple) 3 :  Unstained
        Wood (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED 2 :  Unstained
        Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR
      1. IBC 2015 & newer requires railing glass to be laminated. VIVA recommends SGP for exterior applications.
      2. All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.
      3. Other species available upon request.

      Keywords: Stainless Railings, Stainless Steel Railings, Stainless Steel Rail, Metal Railings, Metal Stainless Railing

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercube-stainless-steel-cable-railing-system
    • ProduktfamiliePost Systems
    • ProduktgruppeCUBE
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • ETIM-CodeEC012260
    • ETIM-NameHandrail system
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_15_60_35
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHandrail systems
    • Klassifizierung05 52 00
    • Format2014TitelMetal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA