Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CUBE Stainless Steel Post Laser Cut Panels
CUBE Stainless Steel Post Laser Cut Panels
CUBE Stainless Steel Post Laser Cut Panels
CUBE Stainless Steel Post Laser Cut Panels
CUBE Stainless Steel Post Laser Cut Panels
CUBE Stainless Steel Post Laser Cut Panels
CUBE Stainless Steel Post Laser Cut Panels

    CUBE Stainless Steel Post Laser Cut Panels

    Google-Übersetzung,

    Das CUBE™ Deckgeländersystem bietet klar definierte Linien und einen robusten, modernen Look. Das System besteht aus 2 x 2 Zoll großen quadratischen Pfosten, die in einer monolithischen Pyramidenkappe enden, die durchgehende, klare Linien in den Komponenten schafft. Die Geländerfüllung zwischen den Pfosten wird über Festpunkthalter für die Montage von Glas oder einer anderen Füllung Ihrer Wahl montiert. Die iRAIL-Produktlinie von VIVA ist ETL-zertifiziert; Das ETL-Zeichen ist ein Beweis dafür, dass das Produkt den nordamerikanischen Sicherheitsstandards entspricht.

    Gestalten Sie Ihre architektonischen Räume individuell mit den lasergeschnittenen Metall-Füllplatten von VIVA Railings. Diese Paneele sind für unsere Pfostengeländersysteme CUBE, CIRCA, BLADE und BEACON konzipiert. Wir verfügen über eine große Auswahl an Standardmustern in primären, geometrischen und organischen Designs. Auch individuelle Muster sind möglich. Diese Füllung eignet sich perfekt für Innen- und Außenbereiche. Sie sind langlebig, wartungsarm und steigern die optische Attraktivität.

    Spezifikation
    • Material:
      Stainless Steel or Steel

      Finish:
      #6 Satin, #8 Mirror, or Powder Coat

      Size:
      2"x 2" @ 5'-0" max. O.C. and 4'-0" max. for cable infill

      Mounting Options
      Fascia, Top or Core mount.


      INFILL MATERIAL:  Glass, Perforated Metal, Wire Mesh, Picket, Multiline, Laser Cut or CableNet

      1. A.  Glass Finish:
        Clear, Tinted or Frit
      2. B.  Laser Cut:  
        Powder Coat - Super Polyester (AAMA 2604) or Powder Coat - PVDF (AAMA 2605) - $$

      Size/Spacing for Glass Finish:

      Min. 3/8" laminated glass with PVB or SGP interlayer ¹
      Glass standard thickness: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
      Interlayer standard thickness, SGP: 0.035" , 0.06" or PVB: 0.035"

      FINISHING OPTION FOR Perf, Wire, Picket Multiline and CableNet:  #6 Satin

      Size/Spacing for Perf, Wire, Picket, Multiline and CableNet:

      • · Perforated Metal:  1” wide frame
      • · Wire Mesh:  1” wide frame
      • · Picket:  Ø1/2" picket
      • · Multiline:  Ø1/2" multiline
      • · CableNet:  1" Wide frame, Ø1/16" (1.5mm) cable mesh
      • · Cable:  Ø3/16" cable
      • · Laser Cut - 1/4" thick aluminum panel


      TOP RAIL/HANDRAIL MATERIAL:

      1. A. Stainless Steel Tube
        Finish:  #6 Satin, Powder Coat
        Size/Spacing for SS Tube: Ø1-1/2" or Ø2" for Hand Rail
        Ø1-1/2", Ø2" or 2"x 1" Rectangular tube for Top Rail
      1. B. Stainless Steel Tube with LED 2
        Finish:  #6 Satin
        Size/Spacing for SS Tube with LED:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED POD

      2. C. Wood (Red Oak, Cherry or Maple) :  Unstained
        Wood (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED 2 :  Unstained
        Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR
      1. IBC 2015 & newer requires railing glass to be laminated. VIVA recommends SGP for exterior applications.
      2. All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.
      3. Other species available upon request.

      Keywords: Stainless Railings, Stainless Steel Railings, Stainless Steel Rail, Metal Railings, Metal Stainless Railing

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercube-stainless-steel-laser-cut-panels
    • ProduktfamiliePost Systems
    • ProduktgruppeCUBE
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • ETIM-CodeEC012260
    • ETIM-NameHandrail system
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_15_60_35
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHandrail systems
    • Klassifizierung05 52 00
    • Format2014TitelMetal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit