Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
iRAIL LED Illuminated Railing
iRAIL LED Illuminated Railing
iRAIL LED Illuminated Railing
iRAIL LED Illuminated Railing
iRAIL LED Illuminated Railing
iRAIL LED Illuminated Railing

    iRAIL LED Illuminated Railing

    4.0 von 5 Sternen4.0(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    iRAIL™ Linear ist eine LED-beleuchtete Version unserer 1,5-Zoll-Schiene. iRAIL verwendet eine ADA-konforme, rollgeformte (monolithische) Schlitzschiene, die eine leistungsstarke LED-Einheit beherbergt. VIVA iRAIL™ Linear nutzt eine speziell entwickelte LED, die im Vergleich zu herkömmlichen LED-Geländersystemen, die nur in vordefinierten Abschnittslängen erhältlich waren, eine durchgehende Ausleuchtung über die gesamte Schienenlänge ermöglicht. Die Beleuchtung ist in Warmweiß oder Hellweiß mit klarer oder diffuser Linse verfügbar.

    iRAIL™ Pods – eine vielseitige Beleuchtungslösung für alle Arten von Rohrschienen – rund, quadratisch oder rechteckig. Standardmäßig sind Durchmesser von 1,5" oder 2" erhältlich. Jeder Pod enthält eine Gruppe hochintensiver LEDs. Die Pods können je nach gewünschter Beleuchtungsstärke in Abständen von 18" bis 36" angeordnet werden.
    Die Pods eignen sich hervorragend für Nachrüstungen, Vandalismusschutz und variable Lichtstärken. Sie können auch zur vertikalen Beleuchtung an Masten angebracht werden.

    Die LED-Wandleuchte ist eine kompakte und elegant integrierte Leuchte, die als Akzentbeleuchtung in VIVA-Geländersystemen angeboten wird. Sie sorgt für eine dezente und dennoch effektive Beleuchtung und wird direkt am Geländerpfosten montiert. Ihr sanftes, nach unten gerichtetes Licht erhöht Sicherheit und Ästhetik, ohne das Erscheinungsbild zu stören.

    LEDs bieten dank ihrer langen Lebensdauer, hohen Lichtstärke und des geringen Stromverbrauchs eine nachhaltige und umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Beleuchtungsmethoden. Die LED-beleuchteten Geländer von iRAIL™ werden mit einem Niederspannungs-Gleichstromnetzteil betrieben.

    Kompatibel mit allen unseren Geländersystemen für Handlauf, Obergurt oder Wandgeländer. Die iRAIL-Produktlinie von VIVA ist ETL-zertifiziert; das ETL-Prüfzeichen bestätigt die Einhaltung nordamerikanischer Sicherheitsstandards.

    Spezifikation
    • TOP RAIL/HAND RAIL- iRail LINEAR:
      Ø1-1/2" Stainless Steel (304 or 316) w/ Satin Finish

      Ø2" Wood (Red Oak, White Oak, Cherry or Maple) ² w/ Unstained finish

      Size:

      Color: 3000K Warm White or 4000K Cool White ³

      Output:  Medium: 3 Watt/ft – 185 lumens/ft. or High: 5 Watt/ft – 250 lumens/ft. 120°

      Beam Angle:  120°

      Orientation:  Symmetrical or Asymmetrical at 30°

      Power:  Input 120 - 277 V AC, Output 12 V DC

      Lens:  Clear or Frosted

      CRI:  >90

      Rating:  IP67

      TOP RAIL/HANDRAIL - iRail PODS:
      Ø1-1/2" Stainless Steel (304 or 316) w/ Satin Finish

      Ø2" Stainless Steel (304 or 316) w/ Satin Finish

      Size:

      Color: 3000K Warm White or 4000K Cool White ³

      Output:  1.5 Watt - 90 lumens for sym., 76 lumens for Asym. per pod

      Beam Angle: 60°

      Orientation:  Symmetrical or Asymmetrical at 22°

      Power:  Input 120 - 277 V AC, Output 24 V DC

      CRI:  >80

      Rating:  IP67

      Keywords:  LED Railing, Illuminated Railing, LED Lights, iRAIL, Linear Railing, Lighted Rails

      POST - iRAIL SCONCE:  (new)
      Ø2” Post Stainless steel (304 or 316) 2”x2”Post Stainless steel(304 or 316)  - FINISH:  #6 SATIN

      Ø2” Post Stainless steel (201) 2”x2”Post Stainless steel (201) - FINISH:  Powder Coat

      Color: 3000K Warm White or 4000K Cool White

      Output:  3w PER Sconce - 212 Lumens

      Beam Angle:  120°

      Orientation:  25°

      Power:  Input 120 - 277 V AC, Output 24 V DC

      CRI: >80

      Rating: IP67

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerirail-led-illuminated-railing
    • ProduktfamilieOthers
    • ProduktgruppeLED Railing
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • ETIM-CodeEC012260
    • ETIM-NameHandrail system
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_15_60_35
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHandrail systems
    • Klassifizierung05 52 00
    • Format2014TitelMetal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit