Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SLAT™ Picket System
SLAT™ Picket System
SLAT™ Picket System

    SLAT™ Picket System

    Google-Übersetzung,

    Das SLAT™-Geländersystem ist ein Array-artiges Aluminiumgeländer mit vertikalen Lamellen, die in unterschiedlichen Drehwinkeln installiert sind und ein visuelles Spiel von Licht und Schatten erzeugen. Dieses Design besteht aus einer Reihe von Aluminiumlamellen, die linear angeordnet sind und ein elegantes und modernes Aussehen bieten.

    Durch die Herstellung der Lamellen in verschiedenen Winkeln ist es möglich, eine breite Palette visueller Effekte zu erzielen, von subtil und zurückhaltend bis hin zu mutig und auffällig. Abhängig von der Anordnung, die Sie basierend auf Ihrer Projektanwendung auswählen, können Sie ein Element der Privatsphäre für Zuschauer schaffen und gleichzeitig von innen nach außen sichtbar sein, Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen die Elemente.

    Das einzigartige Design von VIVA SLAT™ Systems verleiht jedem Gebäude oder Außenbereich ein modernes und optisch auffallendes Element.

    Spezifikation
    • Top Rail:
      Material: Aluminum
      Finish: Anodized - Clear or CERASHIELD
      Size/Spacing: TTR1: Flat: 3” Wide or TR2: Curved: 3-1/4” Wide

      Infill:
      Material: Aluminum Picket
      Finish: Anodized - Clear or CERASHIELD
      Size/Spacing: 2.5” Wide rectangular picket with possible ±45° orientation

      Hand Rail:
      Stainless Steel Tube

      Finish: #6 Satin or CERASHIELD
      Size/Spacing: Ø1-1/2” or Ø2” for Hand Rail

      Stainless Steel Tube with LED

      Finish: #6 Satin or CERASHIELD
      Size/Spacing: Ø1-1/2” with LED LINEAR, Ø1-1/2” or Ø2” with LED POD

      Wood (Red Oak, Cherry or Maple)

      Finish: Unstained
      Size/Spacing: Ø2”

      Wood (Red Oak, Cherry or Maple) with LED

      Finish: Unstained
      Size/Spacing: Ø2” with LED LINEAR

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerslat-picket-system
    • ProduktfamilieMetal Panel Systems
    • ProduktgruppeAluminum Picket
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer
    • IFCClassificationGeländer

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA