Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WAVE Multiline Railing System
WAVE Multiline Railing System
WAVE Multiline Railing System
WAVE Multiline Railing System
WAVE Multiline Railing System
WAVE Multiline Railing System

    WAVE Multiline Railing System

    Google-Übersetzung,

    Das WAVE-Geländersystem wurde speziell für stark frequentierte öffentliche Bereiche entwickelt, in denen Langlebigkeit, Sicherheit und Design optimal zusammenwirken müssen. Mit seinen robusten Pfosten, der mehrreihigen Füllung und dem extra breiten Handlauf übertrifft das System die gesetzlichen Anforderungen und ist für den dauerhaften Einsatz im öffentlichen Raum bestens geeignet. Die Konstruktion lenkt Fußgänger gezielt vom Rand des Geländers und der Geländerlinie weg und erhöht so die Sicherheit in stark frequentierten Bereichen. WAVE ist bewusst überdimensioniert konstruiert und bietet so langfristige Leistungsfähigkeit sowie architektonische Präsenz.

    Das System ist in Edelstahl oder Aluminium erhältlich – mit einer Edelstahl-Oberschiene für erhöhte Verschleißfestigkeit – und wird in Edelstahl satiniert (Körnung 6) oder hochglanzpoliert (Körnung 8) sowie mit pulverbeschichteten Oberflächen gemäß AAMA 2604 oder AAMA 2605 angeboten. Optional sind lineare, Pod- oder Wandleuchten mit LED-iRail-System erhältlich, um die Sichtbarkeit und die visuelle Wirkung zu optimieren.

    Die mehrlinige Füllung von VIVA ist die perfekte Wahl für klare, moderne Designs. Edelstahlrohre mit einem Durchmesser von 1/2 Zoll bilden eine durchgehende und gleichmäßige Füllung. Das fließende Design eignet sich auch hervorragend für geschwungene Bereiche.

    Spezifikation
      • POST MATERIAL

      Stainless Steel (304 or 316) - #6 Satin
      Aluminum

      • POST FINISH

      - #6 Satin (SS)
      - Powder Coat
      - PVDF
      VIVA Standard: All brackets, spiders & accessories are #6 satin SS and uncoated (coated finish
      available upon request).

      • POST SIZE/SPACING

      2X2-1/4" @ 4'-0" max. O.C.
      4'-0" max. for Multiline.
      Top or Core mount.
      iRail Sconce option available, 25° tilt casting light off the railing path.

      • MULTILINE INFILL MATERIAL

      Stainless Steel (304 or 316)
      Aluminum

      • MULTILINE INFILL FINISH

      #6 Satin (SS)

      - CeraShield (Aluminum)
      - Powder Coat
      - PVDF

      • MULTILINE INFILL SIZE/SPACING

      4'-0" max. O.C.

      TOP RAIL / HAND RAIL

      • TOP RAIL / HAND RAIL MATERIAL

      Stainless Steel Tube
      Stainless Steel Tube with LED ²
      Wood (Red Oak, Cherry or Maple) ³
      Wood (Red Oak, Cherry or Maple) with LED

      • TOP RAIL / HAND RAIL FINISH

      - #6 Satin (Recommended) (SS Tube, SS Tube with LED)
      - CeraShield
      - Powder Coat
      - PVDF

      Unstained (Wood)

      • TOP RAIL / HAND RAIL SIZE / SPACING

      Ø1-1/2" or Ø2" for Hand Rail
      Ø1-1/2", Ø2" or 2"x1" Rectangular tube for Top Rail

      Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED POD

      Ø2" for Hand Rail

      Ø2" with LED LINEAR

      (1) IBC 2015 & newer requires railing glass to be laminated. VIVA recommends SGP for exterior applications.
      (2) All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance. North American safety standard.
      (3) Other species available upon request.

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerwave
      • ProduktfamiliePost Systems
      • ProduktgruppeWAVE
      • TypBaumaterial
      • Veröffentlichungsdatum2026-02-11
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialStainless steel 316
      • Sekundär MaterialStainless steel 304
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika
      USA
      BIMobject-Produktbibliothek

      Design App für Revit

      Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit