Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dehumidification System
Volteco

Dehumidification System

Google-Übersetzung,

CALIBRO PLUS EVAPORATION ist ein Entfeuchtungssystem, das entwickelt wurde, um Putz auf feuchten Wänden im Innen- und Außenbereich wiederherzustellen. Es besteht aus zwei regenerierenden, entfeuchtenden Komponenten, CALIBRO RINZAFFO und CALIBRO PE INTONACO, die nacheinander verwendet werden. Mit TRIPLEZERO, einer cremigen Emulsion, gebrauchsfertig, super hydrophob, ungiftig. Um eine chemische Barriere zu erhalten, die einen extrem widerstandsfähigen „Schild“ gegen aufsteigende Feuchtigkeit in der Wand bildet. TRIPLEZERO ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

Spezifikation
  • Advantages

    • Suitable to coat all types of walls
    • It guarantees long-lasting sound and stable restoration
    • It inhibits the development of any form of condensation
    • Also machine-applicable
    • Ready to use and easy application for injection
    • Effective and long-lasting water resistant protection
    • Odorless and solvent-free
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdehumidification-system
  • ProduktfamilieWaterproofing
  • ProduktgruppeDehumidification System
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-12-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialTrockenbauplatte
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Wandbeläge und -verzierungen
  • IFCClassificationWand
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_64
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlasters and renders
  • Klassifizierung07 11 00
  • Format2014TitelDampproofing
  • CSIUniFormatIICodeC3010
  • CSIUniFormatIITitleWall Finishes
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit