Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
12 in. Square x 10 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-750
Watts

12 in. Square x 10 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-750

Google-Übersetzung,
Watts Drainage FS-750 12 Zoll (305 mm) quadratisch x 10 Zoll (254 mm) tiefes Sanitär-Bodenwaschbecken mit weißer, säurebeständiger, porzellanemaillierter Innenseite, losem, porzellanemailliertem Gusseisenrost, Aluminium-Kuppelbodensieb und ohne Nabe (Standard) Auslauf.
Spezifikation
  • Keywords: 12 inch round, 12 inch square by 8 inch deep, 2 in no hub, 3 in push on, 4 in push on, 6 inch deep, assembly, backflow, backflow valve, bonnet, bypass, castiron, check, checkvalve, cover, double, doublecheck, enamel coated ci 1/2 grate, enamel coated interior, epoxy, flange w/ weepholes, floor drains, floor sink, floor sink body, kit, loose set grate, no hub, pp dome bottom strainer, pressure valve, preventer, push on, qt, quaterturn, reducing valve, releif, repair, rpza, rubber, seat, shut-off, sink bucket, square, strainer, valve, vlvBody Material: Porcelain Enamel Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub, Push On
Technische Spezifikation
  • Referenznummer1199
  • ProduktfamilieDrainage Solutions
  • ProduktgruppeFloor Drains Channels Trench > Floor Sinks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit