Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Large Area Roof Drain - RD-100
Watts

Large Area Roof Drain - RD-100

5.0 von 5 Sternen5.0(9 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Watts Drainage RD-100 epoxidbeschichteter Gusseisen-Dachablauf mit Anschlussklemme mit integriertem Kiesstopper, selbstverriegelnder Polyethylenkuppel (Standard) und Auslass ohne Nabe (Standard).
Spezifikation
  • Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 5", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Calk
    Keywords: 10 inch no hub, 137 sq in free area, 2 in external water dam, 2 inch no hub, 3 inch no hub, 35 sq in free area, 4 inch no hub, 6 in no hub outlet, 6 inch no hub, adjustable deck flange, cast iron, epoxy-coated cast iron, flashing clamp, for rd-200 roof drain, high volume roof drain, integral gravel stop, large area roof drain, overflow roof drain, self-locking ductile iron dome, self-locking pe dome, self-locking polyethylene dome, small area roof drain
Technische Spezifikation
  • Referenznummer1225
  • ProduktfamilieDrainage Products
  • ProduktgruppeRoof Waste Water Drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2009-09-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA