Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
High Volume Roof Drain - RD-300
Watts

High Volume Roof Drain - RD-300

4.0 von 5 Sternen4.0(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Watts Drainage RD-300 epoxidbeschichteter Gusseisen-Dachablauf mit Anschlussklemme mit integriertem Kiesstopper, selbstverriegelnder Polyethylenkuppel (Standard) und Auslass ohne Nabe (Standard).
Spezifikation
  • Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 5", 6", 8", 10"
    Connection Type: No Hub, Push On, Inside Calk
    Keywords: 10 in no hub connection, 10 inch no hub, 137 sq in free area, 2 in external water dam, 2 inch no hub, 20 mesh screen, 24 in x 24 in, 3 in no hub, 3 in no hub outlet, 3 inch, 3 inch no hub, 4 in no hub outlet, 4 inch, 4 inch no hub, 5 in no hub connection, 5 inch no hub, 6 in no hub outlet, 6 inch no hub, 8 in fip connection, 8 inch no hub, adjustable, alkalization, backflow, balancing, cast iron, cast nickel bronze, checkvalve, combination roof drain/overflow, countersunk mounting holes, deck clamp, deck flange with adjustable extension, double, doublecheck, downspout nozzle, epoxy coated cast iron, epoxy-coated cast iron, flashing clamp, floor cleanout top, floor drains, gravel stop, hardware, high volume, high volume roof drain, inch standpipe, integral gravel stop, internal standpipe, internal water dam, lead free bronze, lf358, mineral, mineralization, mueller steam specialty, no hub, overflow drain, overflow roof drain, ph balance, pressure reducing valve, preventer, quarterturn, remineralization, roof drain body, screws, sediment bucket, self-locking ductile iron dome, self-locking ductile iron low dome, self-locking pe dome, self-locking polyethylene dome, shut-off, sink bucket, solder end, square, stainless steel, steel, sump receiver, underdeck clamp, valve, vlv, water filter, water taste, y strainer
Technische Spezifikation
  • Referenznummer1240
  • ProduktfamilieDrainage Products
  • ProduktgruppeRoof Waste Water Drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2009-09-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit