Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Scupper Drain with Flat Grate - RD-290
Watts

Scupper Drain with Flat Grate - RD-290

4.8 von 5 Sternen4.8(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Watts Drainage Products RD-290 epoxidbeschichteter Scupper-Abfluss aus Gusseisen mit Anschlussklemme, gesichertem flachem Rost und Auslass ohne Nabe (Standard).
Spezifikation
  • Keywords: 3 in no hub, flashing clamp with gravel stop, large area roof drain, self-locking pe dome, underdeck clamp
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 6"
    Connection Type: No Hub
Technische Spezifikation
  • Referenznummer1250
  • ProduktfamilieDrainage Products
  • ProduktgruppeRoof Waste Water Drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit