Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Large Capacity Grease Interceptor - GI-K-SERIES
Watts

Large Capacity Grease Interceptor - GI-K-SERIES

Google-Übersetzung,
Watts Drainage Products Fettabscheider aus epoxidbeschichtetem Stahl der GI-K-Serie für Einbau- oder Bodenmontage mit abgedichteter, rutschfester Abdeckung aus epoxidbeschichtetem Stahl, befestigt mit Mittelschraube(n) mit Sechskantkopf, doppelwandigem, tiefem Dichtungsabscheider, integrierter Durchflussregelungsplatte aus Edelstahl und Nr Hub (Standard)-Verbindungen.
Spezifikation
  • Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, grease interceptor

    Body Material: Epoxy Coated Steel
    Connection Size: 4", 6"
    Connection Type: No Hub

Technische Spezifikation
  • Referenznummer1257
  • ProduktfamilieDrainage Products
  • ProduktgruppeGrease Interceptor
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • UNSPSCNameSludge collectors
  • UNSPSCCode47101536
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_25_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBelow-ground grease traps and converters
  • Klassifizierung46 25 00
  • Format2014TitelOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • OmniClassNummer23-39 33 17
  • OmniClassTitelOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit