Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Reduced Pressure Zone Assemblies, Stainless Steel - 994
Watts

Reduced Pressure Zone Assemblies, Stainless Steel - 994

4.4 von 5 Sternen4.4(9 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Die Baugruppen der Serie 994 mit reduziertem Druckbereich verhindern, dass der Rückfluss von verschmutztem Wasser aufgrund von Rücksaugung und/oder Gegendruck in die Trinkwasserversorgung gelangt. Es besteht aus einer Gehäusekonstruktion aus Edelstahl mit Innenteilen aus Edelstahl. Das unten montierte Entlastungsventil befindet sich zwischen den beiden Rückschlagventilen und eignet sich daher für Installationen an einer Außenwand. Die Serie 994 hat ein kompaktes Design mit kurzer Schlaglänge, ideal für nachträgliche Installationen. Der 994 ist für gesundheitsgefährdende Anwendungen ausgelegt. Erkundigen Sie sich bei den örtlichen Wasserbehörden nach den Installationsanforderungen. Maximaler Arbeitsdruck: 175 psi (12,06 bar).
Spezifikation
  • Body Material: 300 Series Stainless Steel
    Connection Size: 2-1/2", 3", 4", 6", 8", 10"
    Connection Type: Flanged and Grooved Gate Connection
    Industry Standards: AWWA C511-92, CSA B64.5, UL Classified
    Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
    Maximum Working Temperature: 110°F (43°C)Keywords: 0009965, 0045744, 009m2, 1 mip, 1/4turn, 2way regulator, 3/4 pipe adaptor, adaptor, assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, backflow valve with meter, bonnet, brass mini regulator, brass reg, brass regulator, bronze, bypass, cfm, check, check assembly, checkvalve, controlsaflo, controlsaflo adaptors, cover, detector, doublecheck, dual, handle, kit, lead free, lf, low pressure regulator, part, pipe adaptor, pres reg, pressure detector valve, pressure reducing valve, pressure valve, pressure zone valve, preventer, quaterturn, reduced pressure detector, reduced pressure detector assembly, reduced pressure valve, reg, relief, repair, rp, rpda, rpz, rpza, rubber, seat, shut-off, sm regulator, taras valve, union adaptor, union fitting, valve, vlv, water regulator, water softening fittings
Technische Spezifikation
  • Referenznummer3678
  • ProduktfamilieBackflow Prevention
  • ProduktgruppeNon-Return Valves for Liquid Services
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2009-09-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA