Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OneFlow® Anti-Scale System for up to 10 gpm (37.8 lpm) - OF744-10
Watts

OneFlow® Anti-Scale System for up to 10 gpm (37.8 lpm) - OF744-10

Google-Übersetzung,
Bietet Schutz vor Kalkbildung auf internen und externen Sanitäroberflächen. Das OneFlow®-System kann am Eingangspunkt eines Gebäudes installiert werden, um sowohl heißes als auch kaltes Wasser aufzubereiten, oder es kann direkt vor einem Warmwasserbereiter, Boiler oder anderen Heißwasser verwendenden Geräten aufgestellt werden, die vor den schädlichen Auswirkungen von hartem Wasser geschützt werden müssen Wasser.
Spezifikation
  • Keywords: alternative, anti scale, anti scale solution, anti scale system, anti scale systems, anti scale water systems, anti-scale, antiscale, brass,sae,npt,adapter,test kit, carbon, check valve, hard water, low maintenance, media, mineral buildup, oneflow, oneflow anti-scale system, oneflow plus, oneflow watts, replacement, salt alternative water softener, salt free, salt free scale prevention, salt free water softener, salt free water softener alternative, salt free water softener technology, scale, scale build up, scale prevention, scale prevention system, scale prevention systems, service, tac, template assisted crystallization, valve, water softener, water softener alternative, whole house water filtration system

    Connection Size: 3/4", 1", 1-1/4"
    Connection Type: Sweat and Plastic MPT Connection
    Industry Standards: Independent scientific testing
    Working Pressure: 15psi to 100psi (1.03 bar to 6.9 bar)
    Maximum Working Temperature: 40°F to 110°F (5°C to 43°C)

Technische Spezifikation
  • Referenznummer6373
  • ProduktfamilieWater Quality Products
  • ProduktgruppeAnti-Scale Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2009-09-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationTank
  • UNSPSCNameWater filters
  • UNSPSCCode40161502
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTank, cylinder and vessel products
  • OmniClassNummer23-27 29 19
  • OmniClassTitelTanks
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit