Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves - LF25AUB-Z3
Watts

Lead Free* Water Pressure Reducing Valves - LF25AUB-Z3

4.6 von 5 Sternen4.6(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Bleifreie* Wasserdruckminderventile der Serie LF25AUB-Z3 werden in gewerblichen und privaten Anwendungen eingesetzt, um den eingehenden Wasserdruck zum Schutz von Komponenten des Sanitärsystems zu reduzieren und den Wasserverbrauch zu reduzieren. Es besteht aus einer bleifreien* Kupfer-Silizium-Legierungs-Körperkonstruktion, einem Verbindungs-Einlassanschluss, einem integrierten Edelstahlsieb und einer hochtemperaturbeständigen verstärkten Membran für heißes Wasser. Die Serie LF25AUB-Z3 ist mit einer Vielzahl von Endanschlüssen erhältlich, darunter: Gewinde-, Löt-, PEX-, Schnellkupplungs- und CPVC-Verbindungen mit Überwurf- und Doppelüberwurf-Anschlüssen. Die Serie LF25AUB-Z3 hat einen einstellbaren Druckbereich und kann inline gewartet werden. Maximaler Arbeitsdruck: 300 psi (21 bar), einstellbarer reduzierter Druckbereich: 25 bis 75 psi (172 bis 517 kPa), Standarddruckeinstellung: 50 psi (344 kPa).
Spezifikation
  • Body Material: Lead Free* copper silicon alloy
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
    Connection Type: Soldered and/or NPT Connections
    Industry Standards: Meets requirements of ASSE Standard 1003: ANSI A112.26.2: CSA Standard B356; Southern Standard Plumbing Code and listed by IAPMO. Military Standard MIL-V-18146B Type I
    Working Pressure: 300psi (21 bar)
    Maximum Working Temperature: 160°F (71°C)Keywords: 150wog, 25aub, 3way regulator, LF valve, Viega ProPress, adjustable top, air, anchor flange, anti-fracture mat, anti-fracture membrane, backflow, boilerdrain, brass, brass valve, bronze valve, cast iron, clamping collar, cooler, crack isolation membrane, decorative, double union valve, drain, dual, evaporative, expansion, expansion fitting, f1960, fill, floor drain, floor heating, heating mat, hydronic, lead free, lead free brass, lead free valve, leade free valve, lf, lf valve, lf25aub-z3, lfn45b, lfn45bm1, lfn45bm1-press, lfn45bm1-u, lfn45bm1-u-070, low pressure regulator, machine, manifold, mini plastic regulator, mini regulator, no hub connection, npt female thread valve, npt union valve, npt valve, plastic regulator, ppsu, pres reg, press valve, pressure, pressure reducing valve, pressure valve, preventer, prv, quick-connect manifold, quick-connect water manifold,, reducing tee, reducing valve, reg, reliefvalve, separator, shut-off, solder, tank, tee, threaded lead free brass stop and waste valve, uncoupling mat, uncoupling membrane, underfloor mat, underlayment, valve, vlv, wallbox, washing, water manifold, water pressure reducing valve, water pressure valve, weepholes, wp valve, wprv
Technische Spezifikation
  • Referenznummer6805
  • ProduktfamilieWater Safety & Flow Control
  • ProduktgruppeAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit