Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Thermostatic Mixing Valves - LFMMV
Watts

Lead Free* Thermostatic Mixing Valves - LFMMV

4.5 von 5 Sternen4.5(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Thermostatische Mischventile der Serie LFMMV halten und begrenzen das gemischte Warmwasser auf eine gewünschte, wählbare Temperatur. Die LFMMV-Serie kann auf jede Temperatur zwischen 80 °F und 120 °F mit Durchflussraten so niedrig wie 0,5 gpm und so hoch wie 12 gpm eingestellt werden (siehe Kapazitätstabelle auf der Rückseite). Diese Mischventilserie ist unter ASSE 1017 für Ventile in Heißwasserquellenanwendungen, ASSE 1069 für Einrohranwendungen mit temperiertem Wasser und ASSE 1070 für Ventile in Einzel- oder Mehrfacharmaturenanwendungen gelistet und auch bei IAPMO cUPC gelistet. Die LFMMVs verfügen über eine bleifreie* Konstruktion, um die bleifreien* Installationsanforderungen zu erfüllen. Der LFMMV-M1 verwendet ein Doppeldrosseldesign, um sowohl die Heiß- als auch die Kaltwasserzufuhr zum gemischten Auslass zu steuern. Die überlegenen Durchflusseigenschaften dieses Ventils sorgen für eine genaue Temperaturregelung (& #177;3 °F) mit geringem Druckabfall über den Nenndurchflussbereich. Als zusätzliches Merkmal enthält die LFMMV-M1-Serie integrierte Einlassfilterscheiben und Rückschlagventile in den Heiß- und Kaltwassereinlässen zum Schutz vor Querströmung. Der LFMMV-M1 ist entweder mit Anschlussgewinde (-UT), Anschlusslötanschluss (-US), CPVC (-CPVC), Quick-Connect (-QC) oder PEX (-PEX) Endverbindern erhältlich. Maximaler Druck: 150 psi (10,55 bar).

Spezifikation
  • Keywords: 1016, 1017, 1070, asse, assembly, b125, backflow, bn air gap wtm non monitored ro faucet, bonnet, brushed nickel non monitored top mount ro faucet, brushed nickel ro faucet, calciumandmagnesiumremovalfromwater, cation exchange, check, counter, cover, csa, distribution manifold,manifold kit, duplex, floor heating manifold, flowmeter manifold, frpsoftener, hot water extender, hydroguard, hydroguard lead free valve, kit, lead free, lead free tempering valve, lead free valve, lf, lf vlave, lfn45b, lm490, low temperature, manifold, mixing, mmv, npt valve, o-ring, pex, poly alloy, press end, press fitting end connections, pressure reducing valve, radiant manifold, reducing valve, relief, repair, resinsystem, reverse osmosis faucet, reverseosmosispretreatment, ro faucet, shutoff valve, sodiumcycle, stainless steel manifold, tempering, tempering valve, thermostat, thermostatic, thermostatic lead free valve, thermostatic valve, top mount non monitored ro faucet, top mount ro faucet, twinalternating, under, valve, washing machine shutoff, water hardness reduction, water pressure reducing valve, water softener, waterhardnessremoval, waterpex, watts premier brushed nickel ro faucet, wprv,
Technische Spezifikation
  • Referenznummer6842
  • ProduktfamilieWater Safety & Flow Control
  • ProduktgruppeMixing Valves for Liquid Services
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • OmniClassNummer23-27 31 29
  • OmniClassTitelMixing Valves

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit