Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF919
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF919
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF919
    Watts

    Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF919

    4.2 von 5 Sternen4.2(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die bleifreien* reduzierten Druckzonenbaugruppen der Serie LF919 verfügen über einen Überschwemmungssensor mit SentryPlus Alert®-Technologie, um übermäßigen Wasseraustritt aus dem Überdruckventil zu erkennen. Der Sensor wird über ein Zusatz-Verbindungsset aktiviert und kann das Alarmsystem auslösen, das eine Benachrichtigung über die Erkennung einer Überschwemmung an das Personal der Einrichtung sendet. Für BMS und Mobilfunkkommunikation sind Anschlusskits erhältlich.

    Diese Serie verhindert, dass kontaminiertes Wasser, das durch Rücksaugung oder Gegendruck verursacht wird, in die Trinkwasserversorgung gelangt. Ideal zum Schutz an gesundheitsgefährdenden Querverbindungen oder zur Eindämmung am Hausanschlusseingang. Sein kompakter, modularer Aufbau erleichtert den Wartungs- und Montagezugang. Erkundigen Sie sich bei den örtlichen Wasserbehörden nach den Installationsanforderungen.

    Um mehr zu erfahren, besuchen Sie: https://www.watts.com/floodprotectionsystem/

    Spezifikation
    • Features

      • Separate access covers for the check valves and relief valve
      • Bottom-mounted relief valve for reduced space requirements
      • Top-mounted test cocks reduce installation clearances and make testing easier
      • Innovative plastic seat guides and check valve plastic cover bushings for trouble-free guiding
      • Sensor on the relief valve for flood detection
      • Flood alert feature activated with add-on connection kit, compatible with BMS and cellular communication
      • Lead Free* cast copper silicon alloy body construction, two poppet-style check valves, replaceable check seats, and an intermediate relief valve
      • Maximum working pressure: 175 psi (12.06 bar)


      Body Material: Lead Free* Cast Copper Silicon Alloy
      Connection Size: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
      Connection Type: NPT Connection
      Industry Standards: Approved by the Foundation for Cross-Connection Control and Research at The University of Southern California. (for sizes 3⁄4"-2")
      Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
      Maximum Working Temperature: 180˚F (82˚C)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer6965
    • ProduktfamilieBackflow Prevention
    • ProduktgruppeNon-Return Valves for Liquid Services
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2013-07-10
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBackflow prevention devices
    • Klassifizierung33 12 13.13
    • Format2014TitelWater Supply Backflow Preventer Assemblies
    • OmniClassNummer23-27 31 11
    • OmniClassTitelBackflow Preventors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit