Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2-Piece, Full Port, Lead Free* Brass Ball Valves with Quick-Connect Technology - LFFBV-3C-QC
Watts

2-Piece, Full Port, Lead Free* Brass Ball Valves with Quick-Connect Technology - LFFBV-3C-QC

Google-Übersetzung,
Serie LFFBV-3C-QC 2-teilige, bleifreie Kugelhähne aus Kupfer-Silizium-Gusslegierung mit vollem Durchgang und Schnellanschluss-Technologie werden in privaten und gewerblichen Trinkwasseranwendungen eingesetzt. Sie verfügen über eine ausblassichere Spindel mit Bodenbelastung, Sitze aus reinem PTFE, eine Druckscheibe, eine einstellbare Stopfbuchse, eine Spindelpackungsmutter, einen Kugeladapter aus verchromtem Messing und Stahlgriffe. Die Serie LFFBV-3C-QC wird mit integrierten Schnellkupplungs-Einlass- und -Auslassanschlüssen für eine schnelle Installation an Kupfer-, CPVC-, PEX- und PB-Rohren geliefert.
Spezifikation
  • Keywords: 1017, asse, b125, control, csa, hot, lead free, lf, mixing, temperature, thermostatic, valve, water
Technische Spezifikation
  • Referenznummer6968
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeShutoff Valves > Ball Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameBall valves
  • UNSPSCCode40141607
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBall valves
  • Klassifizierung40 05 63
  • Format2014TitelBall Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 15
  • OmniClassTitelBall Valves
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit