Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Class 125 Dielectric Flanged Pipe Fittings - LF3110
Watts

Lead Free* Class 125 Dielectric Flanged Pipe Fittings - LF3110

Google-Übersetzung,
Serie LF3110 Bleifreie* dielektrische Flansch-Rohrverschraubungen der Klasse 125 werden in gewerblichen und privaten Anwendungen verwendet, um eine beschleunigte Korrosion und Verschlechterung des Rohrleitungssystems aufgrund von galvanischem Strom und Streustrom zu verhindern. Es wird zwischen Rohren aus unterschiedlichen Metallen installiert und verfügt über eine Konstruktion aus einer bleifreien* Kupfer-Silizium-Gusslegierung. Es besteht aus einem einzelnen Flanschanschluss und einer Dichtung. Die Serie LF3110 ist ideal für Anwendungen wie Warmwasserspeicher, Wasser- und Klimaanlagen, Verarbeitungstanks, Dampf-, Gas- und Wasserleitungen. Maximaler Druck: 175 psi.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer7211
  • ProduktfamilieWater Safety & Flow Control
  • ProduktgruppeValves for Liquid Services
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit