Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Transition Risers (2"-3" or 4" - 10") - TR
Watts

Transition Risers (2"-3" or 4" - 10") - TR

Google-Übersetzung,

Übergangssteigleitungen der Serie TR werden verwendet, um die Hauptfeuerversorgung mit dem Brandschutzsystem des Gebäudes zu verbinden. Die Armatur verläuft fugenlos unter dem Fundament und reicht bis durch den Boden. Das Gerät ist mit Installationslaschen ausgestattet und verfügt über eine CIPS-Kupplung (Cast Iron Pipe Size) für den einfachen Anschluss an die unterirdische Versorgung (AWWA C900 PVC) und einen Industriestandard-Nutenendanschluss (AWWA C606) auf der Gebäudeseite (Ductile Iron Pipe). für den einfachen Anschluss an die Sprinkleranlage.

Watts Transition Riser sind präzisionsgefertigt und hergestellt, um außergewöhnliche Zuverlässigkeit zu bieten und die Installationszeit und Arbeitskosten im Zusammenhang mit der Montage vor Ort zu reduzieren. In Übereinstimmung mit NFPA 24 und zahlreichen regionalen Sanitärvorschriften ersetzen die UL/FM-zugelassenen Übergangssteigrohre zahlreiche Armaturen, Bögen und Spulen und verringern die Möglichkeit von Lecks oder Ausfällen im Vergleich zu herkömmlichen Installationsmethoden und -materialien. Die werkseitig geprüfte Integrität gewährleistet eine Installation höchster Qualität. Die Verwendung von Edelstahl erhöht die Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Steigrohrs erheblich.

Spezifikation
  • Body Material: Cast Iron
    Connection Size: 4" to 10"
    Connection Type: Grooved-end Connection
    Industry Standards: NFPA — Designed to allow the contractor to conform to NFPA 24
Technische Spezifikation
  • Referenznummer730
  • ProduktfamilieWater Safety & Flow Control
  • ProduktgruppeFire Fighting Terminal Components
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2009-09-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit