Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Brass Dual Check Valves - LF7R
Watts

Lead Free* Brass Dual Check Valves - LF7R

Google-Übersetzung,
Die bleifreien* Doppel-Rückschlagventile der Serie LF7R verhindern, dass verschmutztes Wasser in die Trinkwasserversorgung am Versorgungseingang oder an einzelnen Auslässen zurückfließt. Es besteht aus einer Gehäusekonstruktion aus einer bleifreien* Kupfer-Silizium-Gusslegierung mit zwei kompakten, austauschbaren Prüfmodulen aus Kunststoff und Edelstahlfedern. Die Serie LF7R wurde für die Einhausung von Wassersystemen in Wohngebäuden mit Dauerdruck entwickelt, die keine Gesundheitsgefährdung darstellen. Es wird unmittelbar nach dem Hauswasserzähler in vertikaler oder horizontaler Position installiert. Erkundigen Sie sich bei den örtlichen Inspektionsbehörden nach den Installationsanforderungen. Minimaler Arbeitsdruck: 10 psi (69 kPa) Maximaler Arbeitsdruck: 175 psi (12 bar).
Spezifikation
  • Keywords: 0.5 gpm, 0.5 gpm aerator, 1070 tempered water, 125psi, ada compliant, advance thermal actuator, aluminum, asse, asse 1070, backflow, backflow valve, brass, brasstubing, breakerbibb, by-pass, checkvalve, cprxfml, culligan bypass, dc, dcda, dielectric, divertaflo, drain, drop ear, drop ear elbow, dual, dualcheck, enclosure, end stop, f1960, faucet, female, fiberglass, fipxcpr, fipxf, fipxfip, float, fm, fxf, galv, galvanized, heater, hosebibb, laminar flow, lavsafe, lead free, lead free brass, lead free faucet, lf, mnpt, nameplate series, nfpa, no-kink, nsf, outside, pipe, plastic fitting, plastic quick connect fitting, plastic quick-connect fitting, pressure valve, preventer, push fit, pvb, quarter turn shutoff, quick connect, quick-connect, reduce pressure valve, reducing valve, riser, rp, rpda, rpza, sdr, self contained cartridge, shower adapter, shuttle valve, solder, stainless steel, steamtrap, strainer, tank valve, taras, taras bypass valve, taras shuttle valve, teehandle, tempered water, thermostatic, thermostatic faucet, trapprimer, tub spout adapter, ul, underground, union, vacuum, valve, vandal resistant, vlv, water conditioning valve, water softening valve, wattsbox

    Body Material: Lead Free* Brass Body
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1"
    Connection Type: NPT Connection
    Industry Standards: ANSI/ASSE Standard 1024
    Working Pressure: 175psi (12.07 bar)
    Maximum Working Temperature: 180˚F (82˚C)

Technische Spezifikation
  • Referenznummer7452
  • ProduktfamilieBackflow Prevention
  • ProduktgruppeNon-Return Valves for Liquid Services
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit