Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Dielectric Unions - FIP Thread to Solder Connections - LF4001E
Watts

Lead Free* Dielectric Unions - FIP Thread to Solder Connections - LF4001E

Google-Übersetzung,
Bleifreie* dielektrische Verbindungen der Serie LF4001E verfügen über ein Eisenrohr-Innengewinde zum Lötanschluss. Entspricht dem Standard 1079-2005 der American Society of Sanitary Engineering ASSE. Diese Verschraubungen sind für den Einbau zwischen Rohren aus unterschiedlichen Metallen vorgesehen, um eine beschleunigte Korrosion und Verschlechterung des Rohrleitungssystems aufgrund von galvanischen und Streuströmen zu verhindern. Maximaler Druck: 250 psi (17,2 bar). Höchsttemperatur: 82 °C (180 °F)
Spezifikation
  • Body Material: Lead Free* brass and steel
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
    Connection Type: Threaded and Solder Connections
    Industry Standards: Complies with Buy America Act (BAA 1933) and The American Recovery and Reinvestment Act (ARRA 2009). Meets American Society of Sanitary Engineers ASSE Standard 1079-2005.
    Working Pressure: 250psi (17.2 bar)
    Maximum Working Temperature: 180°F (82°C)
Technische Spezifikation
  • Referenznummer7461
  • ProduktfamilieWater Safety & Flow Control
  • ProduktgruppeValves for Liquid Services
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit