Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* MIDI Check Valves - LF6/LFP6
Watts

Lead Free* MIDI Check Valves - LF6/LFP6

Google-Übersetzung,
Die Serie LF6 arbeitet effizient und geräuschlos mit allen Funktionen eines Rückschlagventils mit Rückschlagklappe oder vertikalem Hub. Diese werden nicht für die Installation in Abwasserejektorrohren empfohlen. Der LF6/P6 verfügt über eine bleifreie* Konstruktion, um die bleifreien* Installationsanforderungen zu erfüllen.
Spezifikation
  • Keywords: 600wog, air, assembly, backflow, backflow valve, ballvalve, bonnet, builtin bypass, bypass, check, checkvalve, coupling, cover, double, doublecheck, expansion, fill, fire, fullport, high capacity, high capacity pressure reducing valve, high capacity water pressure reducing valve, high pressure, hydronic, inlet strainer, kit, lead free, lf, lf223, lfn223, lock, low pressure, male, pressure reducing valve, preventer, prevention, prv, quarter turn shutoff, quarterturn, quick, reduce pressure valve, reducing valve, releif, relief, repair, rpza, rubber, seat, separator, shut-off, tank, threaded, twopiece, ullisted, union angle inlet, union angle outlet, valve, vlv, water pressure reducing valve, water pressure reducing valves, wp valve, wprv, assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

    Body Material: Lead Free* cast copper silicon alloy
    Connection Size: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
    Connection Type: Threaded connections
    Industry Standards: NSF approved
    Working Pressure: 200 psi (13.8 bars)
    Maximum Working Temperature: 180°F (82° C)

Technische Spezifikation
  • Referenznummer7729
  • ProduktfamilieWater Safety & Flow Control
  • ProduktgruppeAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit