Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Full Lug Style Butterfly Valves - Domestic - DBF-03
Watts

Full Lug Style Butterfly Valves - Domestic - DBF-03

4.4 von 5 Sternen4.4(19 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Die Absperrklappen der Serie DBF-03 mit vollem Ansatz werden in HLK-, Bewässerungs-, OEM-, kommerziellen und institutionellen Anwendungen und überall dort eingesetzt, wo eine sichere Absperrung erforderlich ist, um den Durchfluss von Flüssigkeiten, Gasen und Schlämmen zu steuern. Es verfügt über eine Gehäusekonstruktion aus Gusseisen, eine Edelstahlwelle und eine Montageplatte für einen 10-Positionen-Hebel, einen Getriebeoperator oder einen Aktuator. Erhältlich mit Scheiben aus Sphäroguss, Aluminiumbronze oder Edelstahl und Sitzen aus EPDM, Buna oder Viton. Die Druckstufe beträgt 200 psi WOG.

Spezifikation
  • Keywords: assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

    • Controls the flow of liquids, gases, and slurries
    • Available with ductile iron, aluminum bronze, or stainless steel discs
    • Complies with API 609 and MSS-SP-67 standards
    • Used in HVAC, irrigation, OEM, commercial, and institutional applications and wherever positive shutoff is required
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerButterfly-Valve-DBF-03
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeShutoff Valves > Butterfly Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameButterfly lug pattern valves
  • UNSPSCCode40141619
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungButterfly valves
  • Klassifizierung40 05 64
  • Format2014TitelButterfly Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 17
  • OmniClassTitelButterfly Valves
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit