Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Flow Measurement Valves - LFCSM-61-S
Watts

Lead Free* Flow Measurement Valves - LFCSM-61-S

Google-Übersetzung,
Die Durchflussmessventile der Serie LFCSM-61-S sind für den Einsatz in HLK-Einheiten mit niedrigem oder mittlerem Durchfluss und für Brauchwasser-Zirkulationssysteme konzipiert. Ihre kompakte Größe ermöglicht eine einfache Installation und Verwendung in überfüllten Rohrleitungskammern. Das Kugeldesign des LFCSM-61, der erweiterte Drosselbereich und die große Anzeigeplatte sorgen für eine genaue Durchflussmessung, selbst in sehr niedrigen Durchflussbereichen.
Die positive Speicherfunktion des LFCSM-61-S ist leicht zu sehen, zugänglich und zu bedienen und erleichtert den Systemabgleich und die Durchflussmessung. Diese Ventile sind auch bidirektional, sodass keine Möglichkeit besteht, das Ventil in der falschen Durchflussrichtung zu installieren.
Die Ventile der Serie LFCSM-61-S bieten eine sichere Absperrung, sodass kein separates Wartungsventil erforderlich ist. Diese können ohne Demontage installiert werden, wodurch kostspielige Installationszeit eingespart wird. Diese Ventile sind auch mit ausblassicheren Spindeln ausgestattet. Der LFCSM-61-S verfügt über eine bleifreie* Konstruktion, um die bleifreien* Installationsanforderungen zu erfüllen.
Spezifikation
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, booster pumps, rainwater harvesting
Technische Spezifikation
  • Referenznummer7866
  • ProduktfamilieWater Safety & Flow Control
  • ProduktgruppePlumbing
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit