Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TD-300 - Elevator Channel Drain
Watts

TD-300 - Elevator Channel Drain

Google-Übersetzung,

Watts Drainage TD-300 Aufzugskanalablauf mit 11-3/4" (298) Breite x (bitte angeben) Länge 12 ga. Gehäuse aus Edelstahl Typ 304, absatzfester und ADA-konformer Edelstahlrost der Lastklasse B mit offener Rostfläche von 65 Quadratzoll pro Fuß ist mit vandalensicheren Edelstahlschrauben gesichert und 4" (110) ohne Nabenmittelauslass. Entspricht 2013 California Building Code 403.6.1, 403.6.2, 3007.4, 3008.4 und SFFC Abschnitt 511.1.4 für eine Durchflussrate von 100 GPM.

Spezifikation
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, elevator channel drain, channel drain
Technische Spezifikation
  • Referenznummer8291
  • ProduktfamilieDrainage Products
  • ProduktgruppeWaste Water Drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_50_30_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBelow ground gravity drainage systems
  • Klassifizierung33 46 00
  • Format2014TitelSubdrainage
  • OmniClassNummer23-39 29 11
  • OmniClassTitelWaste Water Drains

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA