Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Boiler Pressure Relief Valves - 740
Watts

Boiler Pressure Relief Valves - 740

4.1 von 5 Sternen4.1(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Kesseldruckbegrenzungsventile der Serie 740 werden in Warmwasser-Raumheizungskesselanwendungen zum Schutz vor übermäßigem Druck an allen Arten von Warmwasser-Raumheizungskesselanlagen verwendet. Sie haben eine Eisenkörperkonstruktion mit erweiterten Auslassanschlüssen für Warmwasser-Raumheizungskessel, nichtmetallische Scheiben-auf-Metall-Sitze, Edelstahlfeder und Prüfhebel. Die Serie 740 bietet eine große Entladekapazität, widersteht korrosiven Wasserbedingungen, ist beständig gegen Verkleben und Gefrieren und verhindert, dass Wasser und Sedimente im Sitz eingeschlossen werden. Es ist für die Notfall-Sicherheitsentlastung ausgelegt und darf nicht als Betriebssteuerung verwendet werden. Druckbereich: 30 bis 75 psi (2 bis 5 bar) mit entsprechend hohen Nennwerten von 925.000 bis 10.700.000 BTU/h.

Spezifikation
  • Features

    • Iron body with expanded outlets
    • Non-mechanical seat-to-disc alignment will not stick or freeze
    • Seat is located above drain to prevent water from being trapped and sediment from fouling the seat
    • Valve protects hot water space heating boiler equipment from excessive pressure
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBoiler-Pressure-Relief-Valves-740
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeRelief Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit