Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Light Commercial RO System - LC-25
Light Commercial RO System - LC-25
Light Commercial RO System - LC-25
    Watts

    Light Commercial RO System - LC-25

    Google-Übersetzung,

    Die Umkehrosmoseanlage der Serie LC-25 bietet Wasserfiltration für den gesamten Hausgebrauch oder kleinere Gewerbebetriebe bei niedrigem Energieverbrauch. Dieses Filtersystem ist in zwei Modellen erhältlich: eines mit einer Kapazität von bis zu 200 Gallonen (ca. 757 Liter) pro Tag und das andere mit bis zu 300 Gallonen (ca. 1135 Liter) pro Tag. Beide Modelle sind auf einer kompakten Wandhalterung montiert und eignen sich für vielfältige Anwendungen, darunter die Reinigung von Heizkesseln, Luftbefeuchtern, Dampfduschen, Sterilisatoren, die Bewässerung von Gewächshäusern, die Trinkwasserversorgung und das Kochen im Haushalt sowie der Schutz von Geschirrspül- und Waschmaschinen, Eiswürfelbereitern und Kaffeemaschinen.

    Das Standardsystem ist mit einer Hochleistungs-Boosterpumpe, einem Glasfasermembrangehäuse mit energieeffizienten Membranelementen, einem Sedimentvorfilter, Aktivkohle-Vor- und Nachfiltern, einem Einlass-Absperrventil, einem Hochdruckschalter für den Tank, mehreren Manometern (Zulauf, Vorfilter und Permeat), einem TDS-Monitor für das Permeat und einem automatischen Spülzeitventil ausgestattet. Für zusätzliche Flexibilität lässt sich die Wandhalterung mit einem optionalen Stützfuß in ein Standgerät umwandeln.

    Spezifikation
    • Features

      • Ultra-low energy membrane in fiberglass membrane housing for superior permeate recovery
      • High-flow booster pump with blending valve to maintain optimal membrane operating pressure
      • Sediment prefilter and pre and post carbon block filtration for contaminant reduction
      • In-line TDS monitor for continuous permeate quality assurance
      • Automated flush valve to prolong membrane lifespan and reduce fouling risk
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLight-Commercial-RO-System-lc-25
    • ProduktfamilieWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • ProduktgruppeFiltration Solutions
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_45
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater filtration and treatment products
    • OmniClassNummer23-39 41 11
    • OmniClassTitelFiltration Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit