Die PWS20 T-L Watts Pure Water Duplex-Wechselwasserenthärtungsanlage ist für die kontinuierliche, hocheffiziente Wasserenthärtung am Entnahme- und Entnahmepunkt konzipiert. Diese Systeme eignen sich ideal für Umgebungen, in denen rund um die Uhr Wasser enthärtet werden muss. Sie nutzen ein konventionelles Kationenaustauschverfahren, um kalkbildende Calcium- und Magnesiumionen zu entfernen und durch nicht kalkbildende Natriumionen zu ersetzen. Dies verbessert die Wasserqualität und verlängert die Lebensdauer des Systems.
Jedes System ist mit dem modernen Watts LOCKSMITH™-Steuerventil ausgestattet, einem langlebigen, korrosionsbeständigen Messingventil, das flexibel konfigurierbar und wartungsfreundlich ist. Das Ventil wird von einer elektronischen Steuerung gesteuert, speichert wichtige Betriebsdaten und unterstützt eine dosierte, bedarfsgesteuerte Regeneration. So wird sichergestellt, dass die Regeneration nur bei Bedarf erfolgt – das spart Wasser, Salz und Energie.
Mit Kornkapazitäten von 90.000 bis 600.000 und Mineraltankdurchmessern von 14 bis 36 Zoll enthält jeder Tank 3 bis 20 Kubikfuß hochleistungsfähiges Ionenaustauscherharz. Die Durchflussraten liegen zwischen 55 und 119 Gallonen pro Minute, und alle Modelle verfügen je nach Modell über NSF- und ANSI-zertifizierte Komponenten mit standardmäßigem 2" FNPT-Einlass/Auslass und 1" bis 1½" MNPT-Ablassanschlüssen.
Die abwechselnde Duplex-Konfiguration stellt sicher, dass ein Tank immer in Betrieb ist, während der andere regeneriert wird. Dadurch wird eine unterbrechungsfreie Versorgung mit weichem Wasser für eine breite Palette von Anwendungen im privaten, gewerblichen und industriellen Bereich gewährleistet.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |