Das RWP-3-DVM Duplex Multistage Booster Pump Package sorgt für Durchfluss und Druck von Regenwasser in kommerziellen Regenwassernutzungssystemen von RainCycle. Dieses Paket ist für Durchflussraten von bis zu 150 GPM und 125 psi ausgelegt und enthält vertikale mehrstufige Pumpen e-SV von Goulds, um die Energieeffizienz und Lebensdauer zu maximieren und den Wartungsaufwand zu reduzieren.
Das Paket ist für eine schnelle Installation auf einer Kufenbasis aus Edelstahl vorinstalliert und umfasst Rückschlagventile, Sicherheitsdruckbegrenzungsventile, Absperrventile und Manometer. Antriebe mit variabler Geschwindigkeit und einem 4-20-mA-Drucksensor sind im Lieferumfang enthalten, wenn sie zusammen mit einer Regenwasser-Steuerstation mit einem CR-, VP- oder VC-Bedienfeld bestellt werden. Der drehzahlgeregelte Antrieb wird auf dem Schlitten der Regenwasser-Steuerstation installiert, um die Installation, den Betrieb und die Wartung des Systems zu erleichtern.
Merkmale
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |