Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wye-Pattern Strainers, Stainless Steel, Flanged and Grooved - 77F-SS, 77G-SS
Wye-Pattern Strainers, Stainless Steel, Flanged and Grooved - 77F-SS, 77G-SS
Wye-Pattern Strainers, Stainless Steel, Flanged and Grooved - 77F-SS, 77G-SS
    Watts

    Wye-Pattern Strainers, Stainless Steel, Flanged and Grooved - 77F-SS, 77G-SS

    Google-Übersetzung,

    Bleifreie* Modelle erhältlich

    Die Edelstahlsiebe der Serien 77F-SS und 77G -SS mit Flansch und Nut in Y-Bauweise verfügen über ein Y-förmiges Edelstahlgehäuse mit Flanschanschlüssen (Modell 77F-SS) oder Nutanschlüssen (Modell 77G -SS), ein Edelstahlsieb, eine Haltekappe aus Sphäroguss oder epoxidbeschichtetem Sphäroguss (Modell FDA) mit EPDM-Dichtung, eine Nutkupplung und einen Ausblasauslass. Die Serien 77F-SS und 77G -SS sind leicht, korrosionsbeständig und selbstreinigend. Sie eignen sich für den Einsatz in Trinkwasser- und Lebensmittelanwendungen gemäß NSF-61 und FDA. Maximaler Druck (stoßfrei): 13,8 bar (200 psi) bei 66 °C (150 °F) WOG.

    Spezifikation
    • Features

      • Wye-patterned stainless steel body is suitable for use in potable water and food applications
      • Lightweight, corrosion resistant, and includes a self-cleaning feature for easy servicing
      • Stainless steel screen with EPDM gasket and ductile iron or FDA-approved epoxy-coated retainer cap
      • All models feature blow-down outlet with flanged or grooved connections to suit user needs


      Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, stainless steel, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

      Size(s):
      2 1/2 to 6 in. (65 to 300mm)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWye-Pattern-Strainers-77F-SS-77G-SS
    • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
    • ProduktgruppeStrainers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
    • Klassifizierung40 05 09
    • Format2014TitelWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
    • OmniClassNummer23-27 43 00
    • OmniClassTitelPipe Fittings
    • CSIUniFormatIICodeC1030
    • CSIUniFormatIITitleFittings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA