Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LOCKSMITH™ AMZL‑100 Micro Z® Sediment Filtration Systems, Flow Rates 5-21 GPM, Pipe Size 1 IN - AMZL-100
LOCKSMITH™ AMZL‑100 Micro Z® Sediment Filtration Systems, Flow Rates 5-21 GPM, Pipe Size 1 IN - AMZL-100
    Watts

    LOCKSMITH™ AMZL‑100 Micro Z® Sediment Filtration Systems, Flow Rates 5-21 GPM, Pipe Size 1 IN - AMZL-100

    Google-Übersetzung,

    Die Watts LOCKSMITH™ AMZL -100 Micro Z® - Filtersysteme sind für den Einsatz in Wohnhäusern und kleineren Gewerbebetrieben konzipiert und mit maximalen Durchflussraten von 5 bis 21 GPM erhältlich. Diese Systeme nutzen das Hochleistungs-Mikro-Z-Filtermedium zur Sedimententfernung und bieten im Vergleich zu herkömmlichen Sandfiltern eine höhere Beladungskapazität und höhere Durchflussraten. Das Mikro-Z-Medium zeichnet sich durch eine einzigartige Außenfläche mit erhöhter Porosität aus, wodurch das Filterbett bis zu 2,8-mal mehr Feststoffe als Sand aufnehmen kann. Dies reduziert die Häufigkeit der Rückspülung und den Wasserverbrauch deutlich.

    Jedes System ist mit dem Watts LOCKSMITH™-Regelventil ausgestattet, das über modernste elektronische Programmierung zur Optimierung der Rückspülleistung verfügt. Das Ventil besteht aus Hightech-Komponenten aus 100 % Polymer, die mit Wasser in Berührung kommen, ist korrosionsbeständig und für zuverlässigen Betrieb auch unter anspruchsvollen Bedingungen ausgelegt.

    Spezifikation
    • Features

      • Automatic backwashing media filtration for sediment removal
      • High‑performance Micro Z® filter media for increased loading capacity
      • Holds up to 2.8 times more solids than traditional sand media
      • Reduced backwashing frequency and lower water consumption
      • Watts LOCKSMITH™ control valve with advanced electronic programming
      • Optimized backwashing improves media cleaning efficiency
      • 100% polymer water‑contact components resist corrosion
      • Designed for residential and light commercial applications
      • Available in peak service flow rates up to 21 GPM
      • Engineered and tested for demanding environments
      • Corrosion‑resistant tank construction


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAMZL-100-backwashing-system
    • ProduktfamilieWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • ProduktgruppeFiltration Solutions
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • OmniClassNummer23-21 23 31
    • OmniClassTitelResidential Water Filter System
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit