Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LOCKSMITH™ AMZL‑125 Micro Z® Sediment Filtration Systems, Flow Rates Up to 16 GPM, Pipe Size 1 1/4 IN - AMZL-125
Watts

LOCKSMITH™ AMZL‑125 Micro Z® Sediment Filtration Systems, Flow Rates Up to 16 GPM, Pipe Size 1 1/4 IN - AMZL-125

Google-Übersetzung,

Die Watts LOCKSMITH™ AMZL -125 Serie Micro Medienfiltrationssysteme sind hocheffektive, automatische Rückspüllösungen für den Einsatz in privaten Haushalten und kleineren Gewerbebetrieben, wo eine zuverlässige Entfernung von Sedimenten und Schwebstoffen erforderlich ist. Durch die Verwendung spezieller Sedimentfiltrationsmedien mit einer nominalen Partikelgrößenabscheidung von 5 Mikrometern schützen diese Systeme wasserführende Geräte, indem sie Ausfallzeiten und kostspielige Reparaturen reduzieren. Die Serie verfügt über das digitale Steuerventil von Watts LOCKSMITH™ mit fortschrittlichen programmierbaren Funktionen und Speicherung des Betriebsverlaufs für eine gleichbleibende Leistung.

Die AMZL -125-Systeme sind in verschiedenen Konfigurationen mit Medienbettgrößen bis zu 2,0 Kubikfuß und maximalen Betriebsdurchflussraten bis zu 16 GPM erhältlich und bestehen aus korrosionsbeständigen, glasfaserverstärkten Kunststoff-Mineraltanks und langlebigen Steuerventilen.

Spezifikation
  • Features

    • Automatic backwashing media filtration for sediment and suspended solids removal
    • Specialized sediment filtration media with nominal 5 micron particle removal
    • Fine sediment control helps protect water‑using equipment
    • Watts LOCKSMITH™ control valve with advanced electronic programming
    • Reduced downtime and costly equipment repairs
    • Available in peak service flow rates up to 16 GPM
    • Corrosion‑resistant fiberglass‑reinforced plastic mineral tank
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAMZL-125-backwashing-system
  • ProduktfamilieWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • ProduktgruppeFiltration Solutions
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • OmniClassNummer23-21 23 31
  • OmniClassTitelResidential Water Filter System
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit