Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Balancing Valves - CSM-82-F
Watts

Balancing Valves - CSM-82-F

Google-Übersetzung,

Die statischen Ausgleichsventile der Serie CSM-82-F sind für den Einsatz in HLK-Anlagen mit mittleren bis hohen Volumenströmen konzipiert.

Die abgewinkelte Kugelform des CSM-82-F ermöglicht eine präzise Durchflussregelung für einen effektiven Systemausgleich.

Die einzigartige zylindrische Kegelkonstruktion des CSM-82-F ermöglicht vollen Durchfluss bei minimalem Druckverlust und niedrigem Betätigungsdrehmoment. Das ergonomische Handrad erleichtert das Einstellen und Schließen des Ventils.

Die Ventile der Serie CSM-82-F verfügen über leicht zugängliche Druckmessanschlüsse mit Tropfkappen zur einfachen Systemabstimmung und Durchflussmessung. Sie gewährleisten zudem ein sicheres Absperren, wodurch ein separates Serviceventil überflüssig wird.

Spezifikation
  • Features

    • Accurate flow measurement
    • ANSI Class 150 flanged end connections
    • Positive shutoff
    • Checked metering ports
    • Low torque
Technische Spezifikation
  • Referenznummerbalancing-valves-csm-82-f
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeHydronic & Steam Heating
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungValve products
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit