Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Center Back-Entry Bimetal Thermometer - LFTB
Watts

Lead Free* Center Back-Entry Bimetal Thermometer - LFTB

4.1 von 5 Sternen4.1(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Bleifreie* Bimetall-Thermometer der Serie LFTB mit mittlerem rückwärtigem Eingang werden in gewerblichen, privaten und institutionellen HLK-Anwendungen eingesetzt. Es verfügt über verzinkte Stahlgehäuse, Kostil-Polymerfenster, 1/2-Zoll-NPT-Schutzrohre aus bleifreiem* Messing mit Stellschraube und bimetallische Spiralfeder-Sensorelemente. Erhältlich in verschiedenen Temperaturbewertungsskalen.
Spezifikation
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, thermometer, gauges

    Features

    • Designed for use in a variety of commercial, residential, and institutional HVAC applications
    • ½ in. NPT Lead Free* brass thermowells with set screw and bimetal spiral spring sensing elements ensure accuracy
    • Available in various temperature rating scales
    • Center back-entry model features zinc plated steel case, and Kostil polymer window for durability
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBimetal-Thermometer-LFTB
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeGauges > Thermometers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • ETIM-CodeEC011165
  • ETIM-NameBimetal thermometer
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_34_88
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTemperature gauges
  • Klassifizierung40 74 43
  • Format2014TitelBimetallic Thermometers
  • OmniClassNummer23-27 11 11
  • OmniClassTitelTemperature Measuring Instrument And Controls
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit