Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Floor Cleanout with Round Top - CO-200-R
Watts

Floor Cleanout with Round Top - CO-200-R

5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Watts Drainage Products CO-200-R Bodenreiniger aus epoxidbeschichtetem Gusseisen mit 5-1/8 Zoll (130 mm) runder, verstellbarer Oberseite aus Nickelbronze (Standard) und ohne Nabenanschluss (MJ).
Spezifikation
  • Keywords: adjustable, adjustable top, cast iron, cast iron body, cleanout, countersunk plug, epoxy coated, extra heavy duty, ferrule, floor cleanout, floor cleanout top, floor drain strainer, gas tight, heavy duty, nickel bronze, removeable cleanout plug, round, square, ss adjustable top, stainless steel, vandal proof, wall cleanout
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub, Push On, Inside Caulk
Technische Spezifikation
  • Referenznummer1272
  • ProduktfamilieDrainage Products
  • ProduktgruppeCleanouts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_67
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlumbing
  • Klassifizierung22 05 76
  • Format2014TitelFacility Drainage Piping Cleanouts
  • OmniClassNummer23-11 21 21 17
  • OmniClassTitelCleanouts
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA