Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Backwater Valve with Access Cover - BV-230-R
Watts

Backwater Valve with Access Cover - BV-230-R

Google-Übersetzung,

Watts Drainage Products BV-230-R epoxidbeschichtetes Rückstauventil aus Gusseisen mit abgedichtetem Deckel und abnehmbarem Bronzesitz und Klappe. Verstellbarer Körper und Kragen aus Gusseisen mit Zugangsabdeckung aus Nickelbronze (Standard). Die Bodenrohrverlängerung ist vom Auftragnehmer zu liefern.

Spezifikation
  • Features

    • Soil pipe extension not included
    • Epoxy coated cast iron backwater valve with gasketed cover
    • Available in three pipe sizes
    • Adjustable cast iron body and collar

    Keywords: 105mat, check, flanged 125, floor drains, mueller steam, sediment bucket, silent globe, ss trim,drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, pipes, water hammer, radiant heating system, watts regulator

Technische Spezifikation
  • Referenznummerbv-230-r-backwater-valve-with-access-cover
  • ProduktfamilieDrainage Solutions
  • ProduktgruppeDrainage Specialties
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-01-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Klassifizierung22 13 19.33
  • Format2014TitelBackwater Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA