Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LOCKSMITH™ CAL-100 Series Acidic Water Neutralizing Systems for pH Correction, 30K-90K Grain Capacity, Pipe Size 1 IN - CAL-100
Watts

LOCKSMITH™ CAL-100 Series Acidic Water Neutralizing Systems for pH Correction, 30K-90K Grain Capacity, Pipe Size 1 IN - CAL-100

Google-Übersetzung,

Die Säureneutralisierungssysteme der Watts LOCKSMITH™ CAL -100 Serie sind für den Einsatz in Wohnhäusern und kleineren Gewerbebetrieben konzipiert und verhindern die Korrosion von Metallarmaturen und -bauteilen durch saures Leitungswasser mit einem pH-Wert unter 7. Diese Systeme nutzen hochwertiges, granuliertes Calciumcarbonat zur Neutralisierung des Säuregehalts. Beim Durchfließen des Mediums reagiert das Wasser mit dem Calciumcarbonat , löst es auf und hebt so den pH-Wert des Wassers vom sauren in den neutralen Bereich an.


Jedes System ist mit dem Watts LOCKSMITH™-Regelventil ausgestattet, dessen hochmoderne Computerprogrammierung die Effizienz durch optimierte Rückspülung zur Reinigung des Filterbetts steigert und gleichzeitig Wasser spart. Das aus Hightech-Materialien gefertigte Regelventil wurde für den zuverlässigen Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt und getestet. Die CAL -100-Serie ist mit verschiedenen Filterbettkapazitäten erhältlich und deckt somit ein breites Anwendungsspektrum ab.

Spezifikation
  • Features

    • Designed for residential and light commercial acidic water treatment
    • Neutralizes water with pH levels below 7
    • Uses high‑quality granular calcite media for pH neutralization
    • Calcite media dissolves during operation to raise water pH
    • Watts LOCKSMITH™ control valve with advanced electronic programming
    • Helps stop corrosion of metal plumbing components and fixtures
    • Efficient, automatic backwashing cleans the media bed
    • Backwashing optimization helps reduce water usage
    • Engineered and tested for reliable performance in demanding environments
    • Available in multiple media capacities
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCAL-100-acidic-water-neutralizing-system
  • ProduktfamilieWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • ProduktgruppeFiltration Solutions
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • OmniClassNummer23-21 23 31
  • OmniClassTitelResidential Water Filter System
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit