Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Industry Standard Horizontal Adjustable Closet Carrier Single - ISCA-101-L/R-T
Watts

Industry Standard Horizontal Adjustable Closet Carrier Single - ISCA-101-L/R-T

Google-Übersetzung,

Watts ISCA-101-L/RT WC-Träger mit einzelnem horizontalem, konischem Gewinde nach Industriestandard mit epoxidbeschichtetem Gusseisenfitting, 4"(102) ohne Nabenabfall und 2"(51) ohne Nabenentlüftungsanschlüsse, epoxidbeschichtete Frontplattenbaugruppe aus Gusseisen mit Gewinde , epoxidbeschichtete Gusseisen-Fußstützen mit inkrementellen Maßen, die auf die Beine geprägt sind, um die Höhe des Trägers leicht an die am häufigsten verwendeten Befestigungsanforderungen anzupassen. Anpassbar für Standard- und Rollstuhlhöhe, ABS-Nippel mit Gewinde mit integrierter Testkappe und Neoprenschalendichtung, plattierte Hardware und verchromte Überwurfmuttern. Der Träger erfüllt die Anforderungen von ASME A112.6.1M bis zu einer statischen Belastung von 227 kg (500 lb.).

Merkmale

  • Einstellbarer ABS-Nippel mit integrierter Testkappe und Neopren-Schalendichtung für mehr Komfort
  • Der Träger erfüllt die Anforderungen von ASME A112.6.1M bis zu einer statischen Belastung von 227 kg (500 lb.).
  • Die Beine sind mit inkrementellen Markierungen geprägt, um die Höhe leicht an häufig verwendete Befestigungen anzupassen
  • Einstellbar für Standard- und Rollstuhlhöhe
Spezifikation
  • Keywords: cast iron, horizontal left, industrial standard, no hub waste and vent, single closet carrier, watts, drainage, drains, plumbing
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCarrier-ISCA-101-L-R-T
  • ProduktfamilieDrainage Solutions
  • ProduktgruppeFixture Carriers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-11-30
  • Editionsnummer2
  • Höhe (Inches)17.75
  • Breite (Inches)15
  • Tiefe (Inches)16.44
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_09_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung WC support brackets
  • Klassifizierung22 30 00
  • Format2014TitelPlumbing Equipment
  • OmniClassNummer23-31 00 00
  • OmniClassTitelPlumbing Specific Products and Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit