Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Industry Standard Back-To-Back Horizontal Carrier for Floor Mounted Back Outlet Bowl - ISCA-101-D-BF
Watts

Industry Standard Back-To-Back Horizontal Carrier for Floor Mounted Back Outlet Bowl - ISCA-101-D-BF

Google-Übersetzung,

Watts ISCA-101-D-BF Back-to-Back horizontaler Wasserklosettträger nach Industriestandard für bodenmontierte hintere Auslassschüssel, mit epoxidbeschichtetem Gusseisenfitting, 4"(102) ohne Nabenabfall und 2"(51) ohne Nabenentlüftung Anschlüsse, patentierte Druckdichtungs-Frontplatte aus epoxidbeschichtetem Gusseisen, Fußstützen aus epoxidbeschichtetem Gusseisen mit schrittweisen Höhenmarkierungen und einstellbarem ABS-Nippel mit integrierter Prüfkappe und Neopren-Schalendichtung, plattierten Beschlägen und verchromten Überwurfmuttern.

Spezifikation
  • Keywords: cast iron, horizontal left, industrial standard, no hub waste and vent, single closet carrier, watts, drainage, drains, plumbing

    Features

    • Carrier provides transition to piping system
    • Reversible uprights embossed with incremental height markings
    • Compression seal nipple does not require sealants, positively holds test
    • For floor mounted back outlet bowls back-to-back
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerISCA-101-D-BF-Industry-Standard-Back-To-Back-Horizontal-Carrier-Floor-Mounted
  • ProduktfamilieDrainage Solutions
  • ProduktgruppeFixture Carriers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_09_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung WC support brackets
  • Klassifizierung22 30 00
  • Format2014TitelPlumbing Equipment
  • OmniClassNummer23-31 00 00
  • OmniClassTitelPlumbing Specific Products and Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit