Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LOCKSMITH™ CLSTA-100 Series Twin Alternating Water Softeners, 30K-210K Grain Capacity, Pipe Size 1 IN - CLSTA-100
LOCKSMITH™ CLSTA-100 Series Twin Alternating Water Softeners, 30K-210K Grain Capacity, Pipe Size 1 IN - CLSTA-100
    Watts

    LOCKSMITH™ CLSTA-100 Series Twin Alternating Water Softeners, 30K-210K Grain Capacity, Pipe Size 1 IN - CLSTA-100

    Google-Übersetzung,

    Die Watts LOCKSMITH™ CLSTA -100 Serie von Wasserenthärtungsanlagen mit zwei alternierenden Ventilen ist für den Einsatz in Privathaushalten und kleineren Gewerbebetrieben konzipiert. Sie verfügt über das Watts LOCKSMITH™ Steuerventil mit zwei alternierenden Ventilen und verbrauchsgesteuerter Durchflussregelung für die kontinuierliche Bereitstellung von weichem Wasser rund um die Uhr. Modernste Computerprogrammierung erhöht die Systemeffizienz und reduziert gleichzeitig den Salz- und Wasserverbrauch. Die Systeme nutzen ein hochleistungsfähiges Kationenaustauscherharz aus Polystyrol, das hohe Betriebskapazität mit exzellenter chemischer und physikalischer Stabilität für eine lange und zuverlässige Lebensdauer vereint.

    Die Harztanks bestehen aus korrosionsbeständigem Fiberglas mit einer thermoplastischen Innenauskleidung, während der Solebehälter aus hochdichtem Polyethylen sowohl als Solebereiter als auch als Salzlager dient. Das LOCKSMITH™-Regelventil wird aus Hightech-Materialien gefertigt und ist für den zuverlässigen Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen entwickelt und getestet. Verschiedene Kapazitätsoptionen stehen zur Verfügung, um ein breites Anwendungsspektrum abzudecken.

    Spezifikation
    • Features

      • Designed for residential and light commercial water softening applications
      • Twin alternating, meter‑initiated operation for continuous 24/7 soft water
      • Watts LOCKSMITH™ control valve with advanced electronic programming
      • Programming increases efficiency while saving salt and water
      • High‑capacity cation exchange polystyrene resin
      • Resin provides excellent chemical and physical stability for long service life
      • Non‑corrosive fiberglass resin tank with thermoplastic inner liner
      • High‑density polyethylene brine tank serves as brine maker and salt storage
      • Engineered and tested for reliable performance in demanding environments
      • Available in multiple capacity options to support varying system demands


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerclsta-100-water-softener
    • ProduktfamilieWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • ProduktgruppeConditioning Solutions
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • ETIM-CodeEC011732
    • ETIM-NameWater softener
    • UNSPSCNamePackaged water treatment systems
    • UNSPSCCode47101522
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_70_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater treatment systems
    • Klassifizierung22 31 00
    • Format2014TitelDomestic Water Softeners
    • OmniClassNummer23-27 55 27 11
    • OmniClassTitelWater Softeners
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit