Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QT QuickTurn™ 1000 lb. Single Horizontal Adjustable Closet Carrier - QT-102-LR
QT QuickTurn™ 1000 lb. Single Horizontal Adjustable Closet Carrier - QT-102-LR
QT QuickTurn™ 1000 lb. Single Horizontal Adjustable Closet Carrier - QT-102-LR
QT QuickTurn™ 1000 lb. Single Horizontal Adjustable Closet Carrier - QT-102-LR
    Watts

    QT QuickTurn™ 1000 lb. Single Horizontal Adjustable Closet Carrier - QT-102-LR

    Google-Übersetzung,
    Watts QT-102-L/R Einzelner horizontal verstellbarer WC-Träger mit epoxidbeschichtetem Gusseisenanschluss, 4"(102) ohne Nabenabfluss und 2"(51) ohne Nabenentlüftungsanschlüsse, epoxidbeschichtetem Gusseisen zum Patent angemeldete Frontplattenbaugruppe und Epoxidbeschichtete Fußstützen aus Gusseisen mit inkrementellen Höhenmarkierungen und hinterer Ankerstange. Anpassbar für Standard- und Rollstuhlhöhe, verstellbarer ABS-Nippel mit integrierter Prüfkappe und Neoprenschalendichtung, Haltestangen aus Edelstahl und verchromte Überwurfmuttern. Der Träger entspricht ASME A112.6.1M bis zu einer statischen Belastung von 1000 lb. (454 kg).
    Spezifikation
    • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve, toilet, drainage products, watts, watts regulator, plumbing, drains
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerqt-102-lr-closet-carrier
    • ProduktfamilieDrainage Products
    • ProduktgruppeSanitary Disposal Components - QT Carrier
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_09_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung WC support brackets
    • Klassifizierung22 30 00
    • Format2014TitelPlumbing Equipment
    • OmniClassNummer23-31 00 00
    • OmniClassTitelPlumbing Specific Products and Equipment
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit