Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2-Piece, Full Port, Lead Free* Bronze Ball Valves with Stainless Steel Trim - LFB6091-SS
2-Piece, Full Port, Lead Free* Bronze Ball Valves with Stainless Steel Trim - LFB6091-SS
2-Piece, Full Port, Lead Free* Bronze Ball Valves with Stainless Steel Trim - LFB6091-SS
2-Piece, Full Port, Lead Free* Bronze Ball Valves with Stainless Steel Trim - LFB6091-SS
    Watts

    2-Piece, Full Port, Lead Free* Bronze Ball Valves with Stainless Steel Trim - LFB6091-SS

    Google-Übersetzung,

    3/8 Zoll 2-teiliger bleifreier Bronze-Kugelhahn mit vollem Durchgang, Kugel und Schaft aus Edelstahl, Lötanschlüsse

    Dieses 3/8 Zoll große, zweiteilige Kugelventil aus bleifreier Bronze mit vollem Durchgang, Kugel und Schaft aus Edelstahl sowie Lötanschlüssen wird in gewerblichen und industriellen Anwendungen für eine breite Palette von Flüssigkeiten und Gasen eingesetzt. Eine Öffnung mit vollem Durchgang sorgt für minimalen Druckabfall, während Kugel und Schaft aus Edelstahl für eine lange Lebensdauer sorgen. Es besteht aus einem Sitz aus Durafill (PTFE mit kohlenstoffglasgefülltem PTFE), einem von unten geladenen, ausblassicheren Schaft und einer einstellbaren Schaftdichtung. Dieses Kugelventil ist für 600 WOG/150 WSP ausgelegt.

    Spezifikation
    • Features

      • Full port design
      • Stainless steel ball and stem
      • NSF 61 and 372 certification
      • 600 WOG, 150 WSP
      • Solder end connection
      • White handles for easy lead free identification


      Keywords: 400wog, 600wog, airgap, alternative, anti scale, anti scale solution, anti scale system, anti scale systems, anti scale water systems, anti-scale, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, ballvalve, blue, brass, bronze, checkvalve, coil, discharge, double, doublecheck, elbow, fire, free, fullport, hard water, irrigation, lead, lead free, lessshutoff, lf, low maintenance, mineral buildup, nrs, oneflow, oneflow anti-scale system, oneflow plus, oneflow watts, pex pipe, pex tubing, pressure, pressure valve, pressure zone valve, preventer, prevention, qt, quarterturn, red, reduced pressure valve, reducing valve, relief, rp, rpza, salt alternative water softener, salt free, salt free scale prevention, salt free water softener, salt free water softener alternative, salt free water softener technology, scale build up, scale prevention, scale prevention system, scale prevention systems, solder, strainer, sweat, tac, temperature, template assisted crystallization, threaded, twopiece, ullisted, vacuum breaker, valve, valves, vlv, water softener, water softener alternative, waterpex, white, whole house water filtration system

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlfb6091-ss-lead-free-ball-valve
    • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
    • ProduktgruppeShutoff Valves > Ball Valves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBronze
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameBall valves
    • UNSPSCCode40141607
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBall valves
    • Klassifizierung40 05 63
    • Format2014TitelBall Valves
    • OmniClassNummer23-27 31 15
    • OmniClassTitelBall Valves
    • CSIUniFormatIICodeC1030
    • CSIUniFormatIITitleFittings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit