Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Float Control Valve for Adjustable High and Low Levels - LFF110-14, LFF1110-14
Watts

Float Control Valve for Adjustable High and Low Levels - LFF110-14, LFF1110-14

4.4 von 5 Sternen4.4(18 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Das Ein-Aus-Schwimmersteuerventil der Serien LFF110-14, LFF1110-14 ist so konzipiert, dass es sich vollständig öffnet oder tropfdicht schließt, je nach Befehl des Schwimmersteuerungspiloten. Der Schwimmerpilot kann entweder am Ventil oder extern montiert sein. Das Ventil schließt tropfdicht, wenn der Wasserstand den einstellbaren Höchststand-Sollwert erreicht, und öffnet sich vollständig, wenn der Wasserstand unter dem einstellbaren Niedrigstand-Sollwert liegt, wodurch ein berechneter Wasserstand zur Erhöhung der Tankzirkulation ermöglicht wird. Hohe und niedrige Niveaus sind separat einstellbar, indem Anschlagringe an der/den Schwimmerstange(n) auf die gewünschten Öffnungs- und Schließsollwerte positioniert werden. Falls gewünscht, kann die Ein-Aus-Funktion des Ventils umgekehrt werden, indem die hydraulischen Anschlüsse des Ein-Aus-Schwimmerpiloten geändert werden.

Spezifikation
  • Keywords: potable water, pressure, process, regulator, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, pumps, pressure reducing control, automatic control valves, valves

    Features

    • Maintains a constant liquid level in a tank or reservoir
    • Ideal for balancing inflow and outflow demand
    • High and low liquid level settings are easy to adjust to the desired setpoints
    • Calculated water "drawdown" increases tank circulation
Technische Spezifikation
  • Referenznummermodulating-control-valve-lff110-14-lff1110-14
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeAutomatic Control Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-11-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialDuctile Iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl valves
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit