Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OneFlow Residential Anti-Scale System for Tankless Water Heaters for up to 6 gpm (22.71 lpm) - OFTWH-R
Watts

OneFlow Residential Anti-Scale System for Tankless Water Heaters for up to 6 gpm (22.71 lpm) - OFTWH-R

Google-Übersetzung,

Das Anti-Kalk-System OneFlow® Residential für Durchlauferhitzer, Modell OFTWH-R, bietet Schutz vor Kalkbildung auf internen und externen Sanitäroberflächen. Es handelt sich um ein einzelnes kartuschenbasiertes System, das an einer Kaltwasserleitung vor einem einzelnen Wasserheizgerät (durchlauferhitzer) installiert werden muss. Die Anschlussgröße beträgt 3/4 Zoll (20 mm) FNPT. Durchflussraten bis zu 22,71 l/min (6 GPM).

Spezifikation
  • Keywords: accessory, adapter, alternative, anti scale, anti scale solution, anti scale system, anti scale systems, anti scale water systems, anti-scale, antiscale, carbon, hard water, low maintenance, media, mineral buildup, oneflow, oneflow anti-scale system, oneflow plus, oneflow watts, replacement, salt alternative water softener, salt free, salt free scale prevention, salt free water softener, salt free water softener alternative, salt free water softener technology, scale, scale build up, scale prevention, scale prevention system, scale prevention systems, tac, template assisted crystallization, water softener, water softener alternative, whole house water filtration system,

    Features

    • Chemical-free, salt-free scale prevention and protection system that improves efficiency of all water heating devices and downstream plumbing components
    • Environmentally-friendly technology requires no electricity and generates no wastewater
    • Simple shutoff and filter change with inlet ball valve and filter wrench – filter cartridge only needs to be changed every two years
    • Maximum flow rate is 6 GPM
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroftwh-r-oneflow-scale-prevention-solutions
  • ProduktfamilieWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • ProduktgruppeOneFlow scale Prevention Solutions
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationTank
  • UNSPSCNameWater filters
  • UNSPSCCode40161502
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTank, cylinder and vessel products
  • OmniClassNummer23-27 29 19
  • OmniClassTitelTanks
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit